Valikko Haku

Tulppa vetimellä (HD) 19.0 mm (OD) 11.1 mm LDPE Väritön Rihlattu

This LDPE ribbed side release plug has a continuous sealing lip and strong 25.0 mm wide side tab. Fits M12 x 1.5 threads and has a 19.0 mm | 0.748 in head diameter.
Essentra tuotenumero:

10258248

Valmistajan tuotenumero:

465625

4687 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1246 €
10000 - 19999 0,1184 €
20000 + 0,1122 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

124,60 €

1000 x 0,1246 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
HD 19.0 mm
OD 11.1 mm
Kierrekoko M12 x 1;5
Kierrestandardi Metrinen
Tyyppi 2
Materiaali LDPE
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä