Valikko Haku

Tulppa vetimellä (HD) 19.5 mm (OD) 11.2 mm LDPE Väritön Sylinterimäinen

This LDPE barrelled side release plug has a continuous sealing lip and strong 26.5 mm wide side tab. Fits M12 x 1.5 threads and has a 19.5 mm | 0.768 in head diameter.
Essentra tuotenumero:

10258231

Valmistajan tuotenumero:

465624

12155 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0983 €
10000 - 19999 0,0936 €
20000 + 0,0886 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

98,30 €

1000 x 0,0983 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
HD 19.5 mm
OD 11.2 mm
Kierrekoko M12 x 1;5
Kierrestandardi Metrinen
Tyyppi 1
Materiaali LDPE
Väri Väritön
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä