Valikko Haku

Tulppa vetimellä (HD) 16.0 mm (OD) 9.5 mm LDPE Väritön Rihlattu

This LDPE ribbed side release plug has a continuous sealing lip and strong 23.5 mm wide side tab. Fits M10 x 1.0 threads and has a 16.0 mm | 0.63 in head diameter.
Essentra tuotenumero:

10258224

Valmistajan tuotenumero:

465623

87439 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1135 €
10000 - 19999 0,1079 €
20000 + 0,1021 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

113,50 €

1000 x 0,1135 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
HD 16.0 mm
OD 9.5 mm
Kierrekoko M10 x 1.0
Kierrestandardi Metric-Kierteet
Tyyppi 2
Materiaali LDPE
Väri Väritön
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä