Valikko Haku

Tulppa vetimellä (HD) 16.5 mm (OD) 9.5 mm LDPE Väritön Sylinterimäinen

This LDPE barrelled side release plug has a continuous sealing lip and strong 26.5 mm wide side tab. Fits M10 x 1.0 threads and has a 16.5 mm | 0.65 in head diameter.
Essentra tuotenumero:

10258217

Valmistajan tuotenumero:

465622

4030 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0934 €
10000 - 19999 0,0888 €
20000 + 0,084 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

93,40 €

1000 x 0,0934 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
HD 16.5 mm
OD 9.5 mm
Kierrekoko M10 x 1;0
Kierrestandardi Metrinen
Tyyppi 1
Materiaali LDPE
Väri Väritön
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä