Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sivusaranoiden kiertokulma on 180 astetta. Tyypit 1 ja 2 ovat erittäin kestäviä saranoita, jotka on tarkoitettu keskikokoisiin ja painaviin ovipaneeleihin. Ne ovat erittäin turvallisia ja asennetaan mukana toimitetuilla erikoisruuveilla. Tyyppi 3 on edullisempi vähemmän turvallinen vaihtoehto
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Materiaali | Kokonaispaksuus | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3848 € - 11,4874 € | 356 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kromattu messinki
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,9539 € - 11,1776 € | 30 Varastossa |
|
3.189 in
81.0 mm
|
Messinki
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 20077594 | 3,7536 € - 5,8389 € | 375 Varastossa |
|
2.598 in
66.0 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
|
|
| 4,2106 € - 4,6784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
3.189 in
81.0 mm
|
Messinki
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,0812 € - 17,2374 € | 797 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Messinki
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,869 € - 4,4629 € | 50 Varastossa |
|
2.598 in
66.0 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos