Valikko Haku

Sivusaranat

Varastossa

Sivusaranoiden kiertokulma on 180 astetta. Tyypit 1 ja 2 ovat erittäin kestäviä saranoita, jotka on tarkoitettu keskikokoisiin ja painaviin ovipaneeleihin. Ne ovat erittäin turvallisia ja asennetaan mukana toimitetuilla erikoisruuveilla. Tyyppi 3 on edullisempi vähemmän turvallinen vaihtoehto

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Valmis Materiaali Kokonaispaksuus Kokonaisleveys Osta
7,3848 € - 11,4874 € 356 Varastossa
60.0 mm
Kromattu messinki
20.0 mm
20.0 mm
2,869 € - 4,4629 € 50 Varastossa
66.0 mm
Jauhemaalattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
4,2106 € - 4,6784 € Kysy toimitusaikaa täältä
81.0 mm
Kromi
Messinki
16.0 mm
12.0 mm
5,9539 € - 11,1776 € 30 Varastossa
81.0 mm
Kromi
Messinki
21.0 mm
12.0 mm
11,0812 € - 17,2374 € 797 Varastossa
80.0 mm
Kromattu
Messinki
20.0 mm
20.0 mm
20077594 3,7536 € - 5,8389 € 375 Varastossa
66.0 mm
Jauhemaalattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Sarana - Sivuasennus 180 ° 20.0 mm Kromattu messinki

10130827

Hinta-alue
11,4874 € - 7,3848 €

Varastotasot
356 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    20.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
Sarana - Sivuasennus 66.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20077587

Hinta-alue
4,4629 € - 2,869 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    66.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu
Sarana - Sivuasennus 81.0 mm 16.0 mm Messinki

20079963

Hinta-alue
4,6784 € - 4,2106 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    81.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    16.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    4
  • Asennussuunta
    Yleispätevä
Sarana - Sivuasennus 81.0 mm 21.0 mm Messinki

20079987

Hinta-alue
11,1776 € - 5,9539 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    81.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    21.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    4
  • Asennussuunta
    Yleispätevä
Sarana - Sivuasennus 80.0 mm 20.0 mm Messinki

20125929

Hinta-alue
17,2374 € - 11,0812 €

Varastotasot
797 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    20.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    4
Sarana - Sivuasennus 66.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20077594

Hinta-alue
5,8389 € - 3,7536 €

Varastotasot
375 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    66.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu