Sivusaranoiden kiertokulma on 180 astetta. Tyypit 1 ja 2 ovat erittäin kestäviä saranoita, jotka on tarkoitettu keskikokoisiin ja painaviin ovipaneeleihin. Ne ovat erittäin turvallisia ja asennetaan mukana toimitetuilla erikoisruuveilla. Tyyppi 3 on edullisempi vähemmän turvallinen vaihtoehto
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Valmis | Materiaali | Kokonaispaksuus | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3848 € - 11,4874 € | 406 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Kromattu messinki
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,0812 € - 17,2374 € | 797 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kromattu
|
Messinki
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,2106 € - 4,6784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.189 in
81.0 mm
|
Kromi
|
Messinki
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,9539 € - 11,1776 € | 30 Varastossa |
3.189 in
81.0 mm
|
Kromi
|
Messinki
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,869 € - 4,4629 € | 50 Varastossa |
2.598 in
66.0 mm
|
Jauhemaalattu
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
|
||
| 20077594 | 3,7536 € - 5,8389 € | 375 Varastossa |
2.598 in
66.0 mm
|
Jauhemaalattu
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos