Valikko Haku

Laippasuoja DN 100, 4" LDPE Keltainen

This yellow LDPE flange protector protects the full face of a flange with an overall dimeter of 216 mm, DN100. The flexible fins ensure a snug fit into nominal bore of 4”. It is suitable for flanges to DIN 2627-2638,150,BS5504 and ANSI B16.5.
Essentra tuotenumero:

10306628

Valmistajan tuotenumero:

552076

5294 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 2,1107 €
50 - 249 1,5077 €
250 + 1,3569 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

10,55 €

5 x 2,1107 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
OD 216.0 mm
d1 110.0 mm
d2 86.0 mm
H 46.0 mm
h 44.0 mm
Putken koko 4"
Putken koko DN 100
Tekniset tiedot DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5
Väri Keltainen
Materiaali LDPE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä