Valikko Haku

Sisään painettava koroke

Varastossa

Nämä painettavat korokkeet on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niissä on laippakanta, joka pitää ne tukevina.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
32 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lukkokannan korkeus Reiän läpimitta Paneelin paksuusalue Välilevyn pituus Osta
0,1588 € - 0,1944 € 1625 Varastossa
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0821 € - 0,2613 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.0 mm
0,1547 € - 0,1903 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,0774 € - 0,2469 € 4000 Varastossa
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
0,1725 € - 0,2108 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,2286 € - 0,2806 € 2862 Varastossa
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,2464 € - 0,3039 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,1854 € - 0,206 € 1105 Varastossa
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,2656 € - 0,3244 € 2000 Varastossa
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,1098 € - 0,122 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1227 € - 0,1492 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1547 € - 0,1768 € 62995 Varastossa
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1227 € - 0,1492 € 1000 Varastossa
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1509 € - 0,1725 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,0864 € - 0,123 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
0,1104 € - 0,3536 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
13.5 mm
0,1547 € - 0,1768 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,0865 € - 0,2748 € 9800 Varastossa
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
0,1016 € - 0,1455 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
0,1547 € - 0,1768 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
  • / 2
Jousilukkotuki 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022290

Hinta-alue
0,1944 € - 0,1588 €

Varastotasot
1625 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    3.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Piirilevyn tuki 4.0 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151372

Hinta-alue
0,2613 € - 0,0821 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.8 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
Jousilukkotuki 7.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022276

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    3.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Piirilevyn tuki 3.0 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151365

Hinta-alue
0,2469 € - 0,0774 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.8 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
Jousilukkotuki 12.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022191

Hinta-alue
0,2108 € - 0,1725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    3.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Jousilukkotuki 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022184

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2286 €

Varastotasot
2862 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    3.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Jousilukkotuki 14.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022214

Hinta-alue
0,3039 € - 0,2464 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    3.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Jousilukkotuki 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022252

Hinta-alue
0,206 € - 0,1854 €

Varastotasot
1105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    3.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Jousilukkotuki 18.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022238

Hinta-alue
0,3244 € - 0,2656 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    3.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Jousilukkotuki 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022177

Hinta-alue
0,122 € - 0,1098 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    3.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Jousilukkotuki 7.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022344

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1227 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    1.9 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
Jousilukkotuki 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022368

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1547 €

Varastotasot
62995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    1.9 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
Jousilukkotuki 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022351

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1227 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    1.9 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
Jousilukkotuki 7.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10607657

Hinta-alue
0,1725 € - 0,1509 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    1.9 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
Piirilevyn tuki 5.5 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10556863

Hinta-alue
0,123 € - 0,0864 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.8 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
Piirilevyn tuki 13.5 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151419

Hinta-alue
0,3536 € - 0,1104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.8 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
Piirilevyn tuki 6.0 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022337

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    1.9 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
Piirilevyn tuki 5.0 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151396

Hinta-alue
0,2748 € - 0,0865 €

Varastotasot
9800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.8 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
Piirilevyn tuki 7.0 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10556887

Hinta-alue
0,1455 € - 0,1016 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.8 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
Jousilukkotuki 4.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022320

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    1.9 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm