Valikko Haku

Sisään painettava koroke

Varastossa

Nämä painettavat korokkeet on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niissä on laippakanta, joka pitää ne tukevina.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
32 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lukkokannan korkeus Reiän läpimitta Paneelin paksuusalue Välilevyn pituus Osta
0,1041 € - 0,1492 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
0,1978 € - 0,2399 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,19 € - 0,2111 € 105 Varastossa
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1586 € - 0,1812 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,2343 € - 0,2876 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,0842 € - 0,2678 € 400 Varastossa
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.0 mm
0,2722 € - 0,3325 € 2000 Varastossa
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,2526 € - 0,3115 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,1126 € - 0,1251 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1768 € - 0,2161 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,1585 € - 0,195 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,0794 € - 0,2531 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
  • / 2
Piirilevyn tuki 7.0 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10556887

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1041 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.8 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
Jousilukkotuki 18.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022221

Hinta-alue
0,2399 € - 0,1978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    3.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Jousilukkotuki 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022252

Hinta-alue
0,2111 € - 0,19 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    3.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Jousilukkotuki 4.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022320

Hinta-alue
0,1812 € - 0,1586 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    1.9 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
Jousilukkotuki 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022184

Hinta-alue
0,2876 € - 0,2343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    3.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Piirilevyn tuki 4.0 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151372

Hinta-alue
0,2678 € - 0,0842 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.8 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
Jousilukkotuki 18.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022238

Hinta-alue
0,3325 € - 0,2722 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    3.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Jousilukkotuki 14.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022214

Hinta-alue
0,3115 € - 0,2526 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    3.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Jousilukkotuki 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022177

Hinta-alue
0,1251 € - 0,1126 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    3.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Jousilukkotuki 12.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022191

Hinta-alue
0,2161 € - 0,1768 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    3.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Jousilukkotuki 7.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022276

Hinta-alue
0,195 € - 0,1585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    3.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Piirilevyn tuki 3.0 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151365

Hinta-alue
0,2531 € - 0,0794 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.8 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm