Valikko Haku

Jousilukkotuki 4.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

Tässä umpinaisessa aluslevyssä on leveäkantainen napsautettava klipsi, mikä parantaa vakautta ja tarjoaa tasapinnan. Se sopii erinomaisesti levyihin, joita ei tarvitse kiinnittää, tai suurempiin levyihin, jotka tarvitsevat lisätukea. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Essentra tuotenumero:

10022245

Valmistajan tuotenumero:

PSD-4M-01

1159 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1861 €
5000 - 9999 0,1738 €
10000 + 0,1506 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

186,10 €

1000 x 0,1861 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Lukkokannan korkeus 3.5 mm
Kiinnikkeen tyyppi Locking Arrowhead Fix
Laipan halkaisija 6.0 mm
Paneelin paksuusalue 1.6 mm
Välilevyn pituus 4.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyppi Korotustuet
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä