Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Upotetut magneettihaat sopivat upotettuun kehyksen aukkoon, ja ne tarjoavat upotetun efektin. Valikoimassa on joko nopea, kiinni napsautettava vaihtoehto tai tiukemman kiinnityksen tarjoava kiinni ruuvattava vaihtoehto. Tuotteet sopivat paneeleille eri paksuuksilla ja vahvuuksilla.
Sarjanumero: SR5427
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Väri | Kokonaisleveys | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0944 € - 7,5076 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.126 in
54.0 mm
|
Musta
|
|
Polypropeeni
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 3,4381 € - 7,1612 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.303 in
58.5 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropeeni
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 6,0788 € - 6,0788 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.303 in
58.5 mm
|
Valkoinen
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropeeni
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 6,0062 € - 6,0062 € | 1656 Varastossa |
1.563 in
39.7 mm
|
Valkoinen
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropeeni
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 7,7037 € - 7,7037 € | 346 Varastossa |
0.929 in
23.6 mm
|
Valkoinen
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropeeni
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 1,3598 € - 2,5339 € | 950 Varastossa |
1.004 in
25.5 mm
|
Valkoinen
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polystyreeni
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,2874 € - 10,9922 € | 194 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Valkoinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 3,9573 € - 9,8134 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.52 in
64.0 mm
|
Valkoinen
|
2.52 in
64.0 mm
|
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,1892 € - 4,5678 € | 2017 Varastossa |
1.563 in
39.7 mm
|
Valkoinen
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropeeni
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 7,8792 € - 10,9923 € | 768 Varastossa |
2.303 in
58.5 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropeeni
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 6,2307 € - 6,2307 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.303 in
58.5 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropeeni
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 8,4747 € - 8,4747 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.563 in
39.7 mm
|
Musta
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropeeni
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 7,6785 € - 7,6785 € | 480 Varastossa |
0.929 in
23.6 mm
|
Musta
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropeeni
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 1,4735 € - 4,0668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.555 in
39.5 mm
|
Valkoinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polystyreeni
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,3145 € - 22,957 € | 319 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,8664 € - 4,8625 € | 180 Varastossa |
0.953 in
24.2 mm
|
Musta
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 2,5876 € - 2,8751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.496 in
12.6 mm
|
Musta
|
0.228 in
5.8 mm
|
Polyoksimeteeni
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,7084 € - 6,0118 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.555 in
39.5 mm
|
Valkoinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polypropeeni
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,8311 € - 7,1612 € | 958 Varastossa |
2.303 in
58.5 mm
|
Valkoinen
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropeeni
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 6,2448 € - 6,2448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.303 in
58.5 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropeeni
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa