Valikko Haku

Silmukkapultit suojuksilla M20 28.0 mm Silikoni Ruskea

Suojattuja rengaspultteja käytetään kierteen suojaamiseen, ja tarjoaa ripustusratkaisun maalaus-, pinnoitus- ja/tai hiekkapuhallustöiden aikana. Käytetään todennäköisesti koukun tai muun ripustusjärjestelmän kanssa.
Essentra tuotenumero:

10353080

Valmistajan tuotenumero:

1529889

1400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2 - 19 7,425 €
20 + 3,5357 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 2

Kokonaishinta:

14,85 €

2 x 7,425 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M20
L 6.3 mm
D 28.0 mm
H 28.0 mm
Reiän koko 10.0 mm
Väri Ruskea
Materiaali Silikoni
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä