Valikko Haku

Silmukkapultit suojuksilla M4 11.0 mm Silikoni Läpinäkyvä

Suojattuja rengaspultteja käytetään kierteen suojaamiseen, ja tarjoaa ripustusratkaisun maalaus-, pinnoitus- ja/tai hiekkapuhallustöiden aikana. Käytetään todennäköisesti koukun tai muun ripustusjärjestelmän kanssa.
Essentra tuotenumero:

10353004

Valmistajan tuotenumero:

1529881

9180 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 1,8981 €
500 + 0,9038 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

94,91 €

50 x 1,8981 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M4
L 2.6 mm
D 11.0 mm
H 11.0 mm
Reiän koko 3.0 mm
Väri Läpinäkyvä
Materiaali Silikoni
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä