Valikko Haku

N/A 35.0 mm Keltainen

Silicone Coated Grub Screws can be securely fixed into place and are easy to apply and remove with the use of an Allen key. Ideal for us in masking applications.
Essentra tuotenumero:

10354933

Valmistajan tuotenumero:

1610801

568 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 199 1,3414 €
200 - 499 1,1714 €
500 + 1,0397 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

134,14 €

100 x 1,3414 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 35.0 mm
Kierteen pituus 25.0 mm
Kierrekoko M18
Kierrestandardi Metric-Kierteet
Väli/TPI 2.5 mm
Suurin lämpötila 250 °C
Väri Keltainen
Materiaali Silikoni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä