Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.
Sarjanumero: SR6127
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3449 € - 2,9189 € | 448 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Teräs
|
||
| 2,4946 € - 3,1294 € | 234 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Teräs
|
||
| 3,21 € - 3,9152 € | 770 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Teräs
|
||
| 6,4132 € - 6,5395 € | 40 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Teräs
|
||
| 0,8988 € - 1,1044 € | 136 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Teräs
|
||
| 4,4204 € - 4,4204 € | 28 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Teräs
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Teräs
|
|||
| 0,2978 € - 0,2978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Asetaali
|
||
| 0,2978 € - 0,2978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Asetaali
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| 0,2979 € - 0,2979 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Asetaali
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| 0,2979 € - 0,2979 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Asetaali
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa