Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.
Sarjanumero: SR6127
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3971 € - 0,6469 € | 1800 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 1,1679 € - 1,4594 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Teräs
|
||
| 2,8768 € - 3,6065 € | 21 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 5,8659 € - 5,8659 € | 20 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 3,9472 € - 4,9397 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 3,2421 € - 3,8116 € | 478 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Teräs
|
||
| 1,349 € - 1,688 € | 976 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Teräs
|
||
| 1,5489 € - 1,9365 € | 10 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Teräs
|
||
| 1,8297 € - 2,1751 € | 312 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Teräs
|
||
| 1,9902 € - 2,3379 € | 56 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Teräs
|
||
| 1,7962 € - 2,2453 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Teräs
|
||
| 0,3788 € - 0,616 € | 14180 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,6062 € - 0,9879 € | 457 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,3676 € - 0,5978 € | 3814 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,4378 € - 0,7086 € | 4819 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,6357 € - 1,0314 € | 1300 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,6525 € - 1,03 € | 292 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 2,1387 € - 2,6101 € | 211 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Teräs
|
||
| 0,4153 € - 0,6749 € | 5094 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,5037 € - 0,8181 € | 1328 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa