Valikko Haku

Siipiruuvinupit - uurretut

Varastossa

Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.

Sarjanumero: SR6127

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
136 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Koko materiaali Osta
0,7842 € - 1,647 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
M6
Polyamidi 6
0,3354 € - 0,5445 € 5938 Varastossa
13.0 mm
M4
Polyoksimeteeni
0,3031 € - 0,5515 € 5200 Varastossa
13.0 mm
M4
Polyoksimeteeni
0,4799 € - 0,783 € 34114 Varastossa
25.0 mm
M8
Polyoksimeteeni
0,8988 € - 1,1044 € 136 Varastossa
20.0 mm
M5
Teräs
2,1387 € - 2,6101 € 211 Varastossa
30.0 mm
M8
Teräs
8,3919 € - 8,3919 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
10,4968 € - 10,4968 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
4,7257 € - 5,487 € 4 Varastossa
30.0 mm
M8
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
M8 x 35
Ruostumaton teräs
9,8654 € - 10,0758 € 10 Varastossa
30.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
5,8238 € - 5,936 € 80 Varastossa
30.0 mm
M8
Teräs
0,5457 € - 0,6707 € 120 Varastossa
16.0 mm
M4
Teräs
1,2519 € - 1,5296 € 14 Varastossa
24.0 mm
M6
Teräs
6,2869 € - 6,4132 € 70 Varastossa
24.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
7,7323 € - 7,7323 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
3,8256 € - 4,4204 € 40 Varastossa
24.0 mm
M6
Teräs
3,8841 € - 4,7292 € 700 Varastossa
20.0 mm
M5
Ruostumaton teräs
4,462 € - 5,3607 € 422 Varastossa
20.0 mm
M5
Ruostumaton teräs
6,4693 € - 6,4693 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M5
Ruostumaton teräs
  • / 7
Nuppi ulkokierteellä 19.0 mm (DIA) M6 Nailon

10260913

Hinta-alue
1,647 € - 0,7842 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 13.0 mm (DIA) POM

10057629

Hinta-alue
0,5445 € - 0,3354 €

Varastotasot
5938 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 13.0 mm (DIA) POM

10057599

Hinta-alue
0,5515 € - 0,3031 €

Varastotasot
5200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 25.0 mm (DIA) POM

10057841

Hinta-alue
0,783 € - 0,4799 €

Varastotasot
34114 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 11.5 mm Teräs Musta

10194591

Hinta-alue
1,1044 € - 0,8988 €

Varastotasot
136 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 18.0 mm Teräs Musta

10194638

Hinta-alue
2,6101 € - 2,1387 €

Varastotasot
211 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 25.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194454

Hinta-alue
8,3919 € - 8,3919 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 35.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194485

Hinta-alue
10,4968 € - 10,4968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 25.0 mm Teräs Musta

10194539

Hinta-alue
5,487 € - 4,7257 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Nuppi ulkokierteellä M8 x 35 30.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10545997


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8 x 35
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 16.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194508

Hinta-alue
10,0758 € - 9,8654 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 30.0 mm Teräs Musta

10194546

Hinta-alue
5,936 € - 5,8238 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 9.5 mm Teräs Musta

10194577

Hinta-alue
0,6707 € - 0,5457 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 15.0 mm Teräs Musta

10194614

Hinta-alue
1,5296 € - 1,2519 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 12.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194393

Hinta-alue
6,4132 € - 6,2869 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 20.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194430

Hinta-alue
7,7323 € - 7,7323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 35.0 mm Teräs Musta

10194478

Hinta-alue
4,4204 € - 3,8256 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 10.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194270

Hinta-alue
4,7292 € - 3,8841 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 16.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194317

Hinta-alue
5,3607 € - 4,462 €

Varastotasot
422 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 25.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194355

Hinta-alue
6,4693 € - 6,4693 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm