Valikko Haku

Siipiruuvinupit - uurretut

Varastossa

Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.

Sarjanumero: SR6127

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
136 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Koko materiaali Osta
7,3917 € - 7,3917 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M6
Teräs
12,4622 € - 12,4622 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
M10
Teräs
0,2698 € - 0,2698 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.6 mm
M5
Asetaali
6,9249 € - 6,9249 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M5
Teräs
18,7258 € - 18,7258 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M12
Teräs
0,4052 € - 0,6585 € 2204 Varastossa
20.0 mm
M6
Polyoksimeteeni
0,3819 € - 0,6215 € 5009 Varastossa
17.0 mm
M5
Polyoksimeteeni
0,3491 € - 0,5668 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
M5
Polyoksimeteeni
0,6763 € - 1,0665 € 2363 Varastossa
36.0 mm
M8
Polyoksimeteeni
0,3107 € - 0,5065 € 14325 Varastossa
11.0 mm
M3
Polyoksimeteeni
0,7222 € - 1,5166 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M5
Polyamidi 6
0,4271 € - 0,6914 € 8719 Varastossa
20.0 mm
M5
Polyoksimeteeni
0,2957 € - 0,538 € 10245 Varastossa
13.0 mm
M4
Polyoksimeteeni
0,3696 € - 0,601 € 13200 Varastossa
20.0 mm
M6
Polyoksimeteeni
0,7651 € - 1,6068 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
M6
Polyamidi 6
0,3272 € - 0,5312 € 12138 Varastossa
13.0 mm
M4
Polyoksimeteeni
0,5914 € - 0,9638 € 700 Varastossa
36.0 mm
M10
Polyoksimeteeni
0,3587 € - 0,5832 € 6114 Varastossa
17.0 mm
M4
Polyoksimeteeni
0,3491 € - 0,5668 € 6620 Varastossa
17.0 mm
M5
Polyoksimeteeni
0,6202 € - 1,0062 € 4100 Varastossa
36.0 mm
M8
Polyoksimeteeni
  • / 7
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 Teräs

10503324

Hinta-alue
7,3917 € - 7,3917 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M6
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 36.0 mm M10 Teräs

10503263

Hinta-alue
12,4622 € - 12,4622 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M10
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    36.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Nuppi ulkokierteellä 16.6 mm M5 Asetaali Musta

10177273

Hinta-alue
0,2698 € - 0,2698 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Siipiruuvinupit
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    16.6 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 Teräs

10503300

Hinta-alue
6,9249 € - 6,9249 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M5
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 40.0 mm M12 Teräs

10503287

Hinta-alue
18,7258 € - 18,7258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M12
  • Kierrekoko
    M12
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Nuppi ulkokierteellä 20.0 mm (DIA) POM

10057780

Hinta-alue
0,6585 € - 0,4052 €

Varastotasot
2204 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 17.0 mm (DIA) POM

10057704

Hinta-alue
0,6215 € - 0,3819 €

Varastotasot
5009 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 17.0 mm (DIA) POM

10057674

Hinta-alue
0,5668 € - 0,3491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 36.0 mm (DIA) POM

10057902

Hinta-alue
1,0665 € - 0,6763 €

Varastotasot
2363 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    36.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    23.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 11.0 mm (DIA) POM

10057964

Hinta-alue
0,5065 € - 0,3107 €

Varastotasot
14325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M3
  • Nupin halkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 16.0 mm (DIA) M5 Nailon

10260906

Hinta-alue
1,5166 € - 0,7222 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 20.0 mm (DIA) POM

10057742

Hinta-alue
0,6914 € - 0,4271 €

Varastotasot
8719 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 13.0 mm (DIA) POM

10057605

Hinta-alue
0,538 € - 0,2957 €

Varastotasot
10245 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 20.0 mm (DIA) POM

10057766

Hinta-alue
0,601 € - 0,3696 €

Varastotasot
13200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 19.0 mm (DIA) M6 Nailon

10260913

Hinta-alue
1,6068 € - 0,7651 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 13.0 mm (DIA) POM

10057629

Hinta-alue
0,5312 € - 0,3272 €

Varastotasot
12138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 36.0 mm (DIA) POM

10057926

Hinta-alue
0,9638 € - 0,5914 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    36.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 17.0 mm (DIA) POM

10057643

Hinta-alue
0,5832 € - 0,3587 €

Varastotasot
6114 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 17.0 mm (DIA) POM

10057681

Hinta-alue
0,5668 € - 0,3491 €

Varastotasot
6620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 36.0 mm (DIA) POM

10057872

Hinta-alue
1,0062 € - 0,6202 €

Varastotasot
4100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    36.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm