Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.
Sarjanumero: SR6127
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2978 € - 0,2978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Asetaali
|
||
| 0,2765 € - 0,2765 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Asetaali
|
||
| 0,2765 € - 0,2765 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Asetaali
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Teräs
|
|||
| 0,2765 € - 0,2765 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Asetaali
|
||
| 0,3676 € - 0,5978 € | 5700 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,4153 € - 0,6749 € | 4175 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,3031 € - 0,5515 € | 5200 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,4799 € - 0,783 € | 34114 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,5037 € - 0,8181 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,5248 € - 0,8518 € | 2172 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,6357 € - 1,0314 € | 3151 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,5487 € - 0,8911 € | 1499 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,6932 € - 1,0931 € | 3546 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,6062 € - 0,9879 € | 200 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,5206 € - 0,8447 € | 1820 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,3971 € - 0,6469 € | 1400 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni