Valikko Haku

Siipiruuvinupit - uurretut

Varastossa

Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.

Sarjanumero: SR6127

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
136 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Koko materiaali Osta
0,2978 € - 0,2978 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.6 mm
M5
Asetaali
0,2765 € - 0,2765 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.6 mm
M5
Asetaali
0,2765 € - 0,2765 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.6 mm
M5
Asetaali
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M5
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M12
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
M10
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M6
Teräs
0,2765 € - 0,2765 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
M4
Asetaali
0,3676 € - 0,5978 € 5700 Varastossa
17.0 mm
M4
Polyoksimeteeni
0,4153 € - 0,6749 € 4175 Varastossa
17.0 mm
M4
Polyoksimeteeni
0,3031 € - 0,5515 € 5200 Varastossa
13.0 mm
M4
Polyoksimeteeni
0,4799 € - 0,783 € 34114 Varastossa
25.0 mm
M8
Polyoksimeteeni
0,5037 € - 0,8181 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
M6
Polyoksimeteeni
0,5248 € - 0,8518 € 2172 Varastossa
25.0 mm
M8
Polyoksimeteeni
0,6357 € - 1,0314 € 3151 Varastossa
36.0 mm
M8
Polyoksimeteeni
0,5487 € - 0,8911 € 1499 Varastossa
25.0 mm
M6
Polyoksimeteeni
0,6932 € - 1,0931 € 3546 Varastossa
36.0 mm
M8
Polyoksimeteeni
0,6062 € - 0,9879 € 200 Varastossa
36.0 mm
M10
Polyoksimeteeni
0,5206 € - 0,8447 € 1820 Varastossa
25.0 mm
M6
Polyoksimeteeni
0,3971 € - 0,6469 € 1400 Varastossa
17.0 mm
M4
Polyoksimeteeni
  • / 7
Nuppi ulkokierteellä 16.6 mm M5 Asetaali Punainen

10177334

Hinta-alue
0,2978 € - 0,2978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Nuppimalli
    Round
  • Tyyppi
    Siipiruuvinupit
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    16.6 mm
Nuppi ulkokierteellä 16.6 mm (DIA) M5 Asetaali

10177303

Hinta-alue
0,2765 € - 0,2765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Nuppimalli
    Round
  • Tyyppi
    Siipiruuvinupit
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    16.6 mm
Nuppi ulkokierteellä 16.6 mm M5 Asetaali Musta

10177273

Hinta-alue
0,2765 € - 0,2765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Round
  • Tyyppi
    Siipiruuvinupit
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    16.6 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 Teräs

10503300


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M5
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 40.0 mm M12 Teräs

10503287


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M12
  • Kierrekoko
    M12
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 36.0 mm M10 Teräs

10503263


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M10
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    36.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 Teräs

10503324


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M6
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
Nuppi ulkokierteellä 12.7 mm (DIA) M4 Asetaali

10177327

Hinta-alue
0,2765 € - 0,2765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Nuppimalli
    Round
  • Tyyppi
    Siipiruuvinupit
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    12.7 mm
Nuppi ulkokierteellä 17.0 mm (DIA) POM

10057636

Hinta-alue
0,5978 € - 0,3676 €

Varastotasot
5700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 17.0 mm (DIA) POM

10057650

Hinta-alue
0,6749 € - 0,4153 €

Varastotasot
4175 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 13.0 mm (DIA) POM

10057599

Hinta-alue
0,5515 € - 0,3031 €

Varastotasot
5200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 25.0 mm (DIA) POM

10057841

Hinta-alue
0,783 € - 0,4799 €

Varastotasot
34114 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 25.0 mm (DIA) POM

10057803

Hinta-alue
0,8181 € - 0,5037 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 25.0 mm (DIA) POM

10057865

Hinta-alue
0,8518 € - 0,5248 €

Varastotasot
2172 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 36.0 mm (DIA) POM

10057889

Hinta-alue
1,0314 € - 0,6357 €

Varastotasot
3151 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    36.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 25.0 mm (DIA) POM

10057827

Hinta-alue
0,8911 € - 0,5487 €

Varastotasot
1499 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 36.0 mm (DIA) POM

10057896

Hinta-alue
1,0931 € - 0,6932 €

Varastotasot
3546 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    36.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    23.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 36.0 mm (DIA) POM

10057919

Hinta-alue
0,9879 € - 0,6062 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    36.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 25.0 mm (DIA) POM

10058084

Hinta-alue
0,8447 € - 0,5206 €

Varastotasot
1820 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 17.0 mm (DIA) POM

10058008

Hinta-alue
0,6469 € - 0,3971 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm