Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.
Sarjanumero: SR6127
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2978 € - 0,2978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Asetaali
|
||
| 0,2978 € - 0,2978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Asetaali
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| 0,2765 € - 0,2765 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Asetaali
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| 0,2979 € - 0,2979 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Asetaali
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| 0,2979 € - 0,2979 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Asetaali
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| 0,6525 € - 1,03 € | 3000 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,4153 € - 0,6749 € | 1635 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,3915 € - 0,6371 € | 7111 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,3999 € - 0,6497 € | 400 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,3185 € - 0,5192 € | 17751 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,376 € - 0,6104 € | 5890 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,6132 € - 0,9963 € | 328 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,3185 € - 0,5192 € | 4321 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,5206 € - 0,8447 € | 500 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni