Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.
Sarjanumero: SR6127
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Teräs
|
|||
| 2,2104 € - 2,7645 € | 780 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Teräs
|
||
| 2,624 € - 3,2801 € | 951 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 4,6901 € - 5,852 € | 20 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 6,2869 € - 6,4132 € | 70 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 7,7323 € - 7,7323 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 9,8654 € - 10,0758 € | 10 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 4,462 € - 5,3607 € | 422 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 2,5634 € - 2,5634 € | 1586 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 3,8899 € - 4,4609 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 1,2519 € - 1,5296 € | 14 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Teräs
|
||
| 0,5457 € - 0,6707 € | 120 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Teräs
|
||
| 5,8238 € - 5,936 € | 80 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Teräs
|
||
| 0,5248 € - 0,8518 € | 96 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,3185 € - 0,5192 € | 17951 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,376 € - 0,6104 € | 5890 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,6132 € - 0,9963 € | 328 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,3185 € - 0,5192 € | 4321 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni