Valikko Haku

Siipiruuvinupit - uurretut

Varastossa

Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.

Sarjanumero: SR6127

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
136 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Koko materiaali Osta
0,3999 € - 0,6497 € 400 Varastossa
20.0 mm
M5
Polyoksimeteeni
0,3676 € - 0,5978 € 5700 Varastossa
17.0 mm
M4
Polyoksimeteeni
0,376 € - 0,6104 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
M5
Polyoksimeteeni
0,435 € - 0,703 € 1810 Varastossa
20.0 mm
M5
Polyoksimeteeni
0,3971 € - 0,6469 € 5479 Varastossa
20.0 mm
M6
Polyoksimeteeni
0,9963 € - 0,9963 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
M8
Polyoksimeteeni
1,1235 € - 1,3401 € 20 Varastossa
12.0 mm
M3
Teräs
1,8297 € - 2,1751 € 312 Varastossa
20.0 mm
M5
Teräs
1,9902 € - 2,3379 € 56 Varastossa
20.0 mm
M5
Teräs
0,3185 € - 0,5192 € 16755 Varastossa
11.0 mm
M3
Polyoksimeteeni
0,6413 € - 1,0104 € 4195 Varastossa
36.0 mm
M10
Polyoksimeteeni
0,5023 € - 0,8167 € 9640 Varastossa
25.0 mm
M8
Polyoksimeteeni
0,6132 € - 0,9963 € 328 Varastossa
36.0 mm
M8
Polyoksimeteeni
0,3185 € - 0,5192 € 4321 Varastossa
13.0 mm
M4
Polyoksimeteeni
0,5206 € - 0,8447 € 500 Varastossa
25.0 mm
M6
Polyoksimeteeni
1,1679 € - 1,4594 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M3
Teräs
1,5489 € - 1,9365 € 10 Varastossa
16.0 mm
M4
Teräs
3,0314 € - 3,7749 € 20 Varastossa
12.0 mm
M3
Ruostumaton teräs
3,7611 € - 3,7611 € 20 Varastossa
16.0 mm
M4
Ruostumaton teräs
4,0707 € - 4,0707 € 9 Varastossa
16.0 mm
M4
Ruostumaton teräs
  • / 7
Nuppi ulkokierteellä 20.0 mm (DIA) POM

10057711

Hinta-alue
0,6497 € - 0,3999 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 17.0 mm (DIA) POM

10057636

Hinta-alue
0,5978 € - 0,3676 €

Varastotasot
5700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 17.0 mm (DIA) POM

10058022

Hinta-alue
0,6104 € - 0,376 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 20.0 mm (DIA) POM

10058046

Hinta-alue
0,703 € - 0,435 €

Varastotasot
1810 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 20.0 mm (DIA) POM

10058053

Hinta-alue
0,6469 € - 0,3971 €

Varastotasot
5479 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 36.0 mm (DIA) POM

10058114

Hinta-alue
0,9963 € - 0,9963 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    36.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
Pyälletty nuppi 12.0 mm M3 10.0 mm Teräs Musta

10194096

Hinta-alue
1,3401 € - 1,1235 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 10.0 mm Teräs Musta

10194263

Hinta-alue
2,1751 € - 1,8297 €

Varastotasot
312 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 16.0 mm Teräs Musta

10194300

Hinta-alue
2,3379 € - 1,9902 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 11.0 mm (DIA) POM

10057957

Hinta-alue
0,5192 € - 0,3185 €

Varastotasot
16755 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M3
  • Nupin halkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 36.0 mm (DIA) POM

10058145

Hinta-alue
1,0104 € - 0,6413 €

Varastotasot
4195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    36.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 25.0 mm (DIA) POM

10058091

Hinta-alue
0,8167 € - 0,5023 €

Varastotasot
9640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 36.0 mm (DIA) POM

10058121

Hinta-alue
0,9963 € - 0,6132 €

Varastotasot
328 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    36.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 13.0 mm (DIA) POM

10057971

Hinta-alue
0,5192 € - 0,3185 €

Varastotasot
4321 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 25.0 mm (DIA) POM

10058077

Hinta-alue
0,8447 € - 0,5206 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.5 mm
Pyälletty nuppi 12.0 mm M3 6.0 mm Teräs Musta

10194072

Hinta-alue
1,4594 € - 1,1679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 20.0 mm Teräs Musta

10194225

Hinta-alue
1,9365 € - 1,5489 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Pyälletty nuppi 12.0 mm M3 12.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194126

Hinta-alue
3,7749 € - 3,0314 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 8.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194157

Hinta-alue
3,7611 € - 3,7611 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 12.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194195

Hinta-alue
4,0707 € - 4,0707 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm