Valikko Haku

Siipinupit - lomittaiset/kierretappi

Varastossa

Urospuoliset lomittaisilla siivillä varustetut nupit sisältävät metallilaipan, joka takaa hyvän asennuksen metalliin sekä hyvän otteen. Lomittaisissa siipinupeissa on teräsnastat, ja ne kestävät liuottimia, öljyjä, rasvaa ja kemikaaleja.

Sarjanumero: SR1579

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
31 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin pituus Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
2,3274 € - 2,3548 € 394 Varastossa
M4
10.0 mm
2,2042 € - 2,2316 € 354 Varastossa
M6
Nailon
7,5522 € - 15,7701 € 47 Varastossa
36.0 mm
M10
Kierretappi
Ruostumaton teräs
0,9699 € - 2,7836 € 2400 Varastossa
M6
Nailon
12,226 € - 34,0125 € 18 Varastossa
46.0 mm
M6
Kierretappi
Ruostumaton teräs
16,5524 € - 40,9415 € 8 Varastossa
58.0 mm
M10
Kierretappi
Ruostumaton teräs
2,3822 € - 4,5864 € 260 Varastossa
M6
Enhanced Nylon
2,656 € - 5,1204 € 53 Varastossa
M8
Enhanced Nylon
3,5733 € - 6,8728 € 104 Varastossa
M10
Enhanced Nylon
13,0475 € - 36,2839 € 8 Varastossa
46.0 mm
M6
Kierretappi
Ruostumaton teräs
17,1554 € - 42,4712 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
M10
Kierretappi
Ruostumaton teräs
2,4917 € - 2,5191 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
10.0 mm
2,3274 € - 2,3548 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M6
Kierretappi
Nailon
0,8611 € - 2,4668 € 850 Varastossa
M5
Nailon
1,6839 € - 4,8014 € 708 Varastossa
M8
Nailon
2,5465 € - 4,9013 € 217 Varastossa
M8
Enhanced Nylon
1,0843 € - 3,1051 € 394 Varastossa
28.0 mm
M5
Kierretappi
Nailon
1,7661 € - 3,7663 € 1140 Varastossa
33.0 mm
M8
Kierretappi
Nailon
12,226 € - 15,2791 € 29 Varastossa
46.0 mm
M8
Kierretappi
Ruostumaton teräs
18,0067 € - 44,5603 € 4 Varastossa
58.0 mm
M10
Kierretappi
Ruostumaton teräs
  • / 2
Siipinuppi Kierretappi M4 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222423

Hinta-alue
2,3548 € - 2,3274 €

Varastotasot
394 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Sisäkkeen materiaali
    Sinkitty teräs
  • Kahvan korkeus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Siipinuppi M6 32.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Nailon

10222478

Hinta-alue
2,2316 € - 2,2042 €

Varastotasot
354 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Sisäkkeen materiaali
    Sinkitty teräs
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Kahvan korkeus
    15.0 mm
Urospuolinen siipinuppi 12.0 mm M10 36.0 mm

10271834

Hinta-alue
15,7701 € - 7,5522 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Siipinuppi M6 Nailon

10159811

Hinta-alue
2,7836 € - 0,9699 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Kierrekoko
    M6
  • Tullinimike
    3926300090
Siipinuppi M6 46.0 mm Ruostumaton teräs

10194737

Hinta-alue
34,0125 € - 12,226 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    46.0 mm
Siipinuppi M10 58.0 mm Ruostumaton teräs

10194775

Hinta-alue
40,9415 € - 16,5524 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    58.0 mm
Siipinuppi M6 44.0 mm 16.0 mm 15.0 mm Enhanced Nylon

10214336

Hinta-alue
4,5864 € - 2,3822 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin materiaali
    Enhanced Nylon
  • Kahvan korkeus
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Tullinimike
    3926300090
Siipinuppi M8 52.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Enhanced Nylon

10214343

Hinta-alue
5,1204 € - 2,656 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin materiaali
    Enhanced Nylon
  • Kahvan korkeus
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Tullinimike
    3926300090
Siipinuppi M10 67.0 mm 24.0 mm 30.0 mm Enhanced Nylon

10214329

Hinta-alue
6,8728 € - 3,5733 €

Varastotasot
104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin materiaali
    Enhanced Nylon
  • Kahvan korkeus
    21.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tullinimike
    7326909890
Siipinuppi M6 46.0 mm Ruostumaton teräs

10194744

Hinta-alue
36,2839 € - 13,0475 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    46.0 mm
Siipinuppi M10 58.0 mm Ruostumaton teräs

10194782

Hinta-alue
42,4712 € - 17,1554 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    58.0 mm
Siipinuppi Kierretappi M5 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222430

Hinta-alue
2,5191 € - 2,4917 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Sisäkkeen materiaali
    Sinkitty teräs
  • Kahvan korkeus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Siipinuppi M6 32.0 mm 13.0 mm 20.0 mm Nailon

10222485

Hinta-alue
2,3548 € - 2,3274 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Porrastettu
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Siipinuppi M5 Nailon

10159781

Hinta-alue
2,4668 € - 0,8611 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Kierrekoko
    M5
  • Tullinimike
    7318190090
Siipinuppi M8 33.0 mm Nailon

10159828

Hinta-alue
4,8014 € - 1,6839 €

Varastotasot
708 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Kierrekoko
    M8
  • Tullinimike
    3926300090
Siipinuppi M8 52.0 mm 19.0 mm 20.0 mm Enhanced Nylon

10214312

Hinta-alue
4,9013 € - 2,5465 €

Varastotasot
217 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin materiaali
    Enhanced Nylon
  • Kahvan korkeus
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Tullinimike
    7326909890
Siipinuppi M5 25.0 mm Nailon

10159798

Hinta-alue
3,1051 € - 1,0843 €

Varastotasot
394 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Siipinuppi M8 30.0 mm Nailon

10313916

Hinta-alue
3,7663 € - 1,7661 €

Varastotasot
1140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    33.0 mm
Siipinuppi M8 46.0 mm Ruostumaton teräs

10194751

Hinta-alue
15,2791 € - 12,226 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    46.0 mm
Siipinuppi M10 58.0 mm Ruostumaton teräs

10194799

Hinta-alue
44,5603 € - 18,0067 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    58.0 mm