Valikko Haku

Naaraskiristysruuvi 8.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Nailon

This is a slotted, white Nylon book screw which is used in conjunction with a mating receptacle (Should be ordered separately). Book screws are designed to join multiple sheets by screwing into a mating part either by hand or with a flat screwdriver.
Essentra tuotenumero:

10065525

Valmistajan tuotenumero:

081161050001

11422 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,2175 €
1000 + 0,1683 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

108,75 €

500 x 0,2175 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Kierteen pituus 10.0 mm
Vastakappaleen kierteen pituus 10.0 mm
Kannan läpimitta 16.0 mm
Kannan korkeus 2.5 mm
Väri Valkoinen
Tullinimike 3926909790
Jalustan pituus 10.0 mm
Avaintyyppi Urallinen kanta
Tyyli Push-in
Koko materiaali Nailon 6/6
Kannan tyyppi Pyöreäpäinen
Vakio UL
Vakio RoHs
Ruuvityyppi Kirjaruuvi - Naaras

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä