Valikko Haku

Naaraskiristysruuvi M6 16.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

This is a slotted, white Nylon book screw which is used in conjunction with a mating receptacle (Should be ordered separately). Book screws are designed to join multiple sheets by screwing into a mating part either by hand or with a flat screwdriver.
Essentra tuotenumero:

10065518

Valmistajan tuotenumero:

081061659901

7000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,2189 €
1000 + 0,1698 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

109,45 €

500 x 0,2189 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Kierteen pituus 16.0 mm
Vastakappaleen kierteen pituus 16.0 mm
Kannan läpimitta 16.0 mm
Kannan korkeus 3.0 mm
Väri Musta
Tullinimike 3926909790
Avaintyyppi Urallinen kanta
Koko materiaali Nailon 6/6
Kannan tyyppi Pyöreäpäinen
Vakio UL
Vakio RoHs
Ruuvityyppi Kirjaruuvi - Naaras

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä