Valikko Haku

Naaraskiristysruuvi M5 10.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6

This is a slotted, white Nylon book screw which is used in conjunction with a mating receptacle (Should be ordered separately). Book screws are designed to join multiple sheets by screwing into a mating part either by hand or with a flat screwdriver.
Essentra tuotenumero:

10065471

Valmistajan tuotenumero:

081051011401

39121 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,2526 €
500 - 999 0,2343 €
1000 + 0,1824 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

63,15 €

250 x 0,2526 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M5
Kierteen pituus 10.0 mm
Vastakappaleen kierteen pituus 10.0 mm
Kannan läpimitta 14.0 mm
Kannan korkeus 2.5 mm
Väri Musta
Tullinimike 3926909790
Avaintyyppi Urallinen kanta
Koko materiaali Nailon 6/6
Kannan tyyppi Pyöreäpäinen
Vakio UL
Vakio RoHs
Ruuvityyppi Kirjaruuvi - Naaras

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä