10065457
081043011401
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,2638 € |
| 500 - 999 | 0,2469 € |
| 1000 + | 0,1908 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kierrekoko | M4 |
|---|---|
| Kierteen pituus | 1.181 in |
| Kierteen pituus | 30.0 mm |
| Vastakappaleen kierteen pituus | 1.181 in |
| Vastakappaleen kierteen pituus | 30.0 mm |
| Kannan läpimitta | 12.0 mm |
| Kannan läpimitta | 0.472 in |
| Kannan korkeus | 0.087 in |
| Kannan korkeus | 2.2 mm |
| Väri | Musta |
| Tullinimike | 3926909790 |
| Jalustan pituus | 30.0 mm |
| Jalustan pituus | 1.181 in |
| Avaintyyppi | Urallinen kanta |
| Tyyli | Kierteinen |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Kannan tyyppi | Pyöreäpäinen |
| Vakio | RoHs |
| Vakio | UL |
| Ruuvityyppi | Kirjaruuvi - Naaras |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa