Valikko Haku

Naaraskiristysruuvi 6.0 mm 30.0 mm 12.0 mm Nailon

This is a slotted, white Nylon book screw which is used in conjunction with a mating receptacle (Should be ordered separately). Book screws are designed to join multiple sheets by screwing into a mating part either by hand or with a flat screwdriver.
Essentra tuotenumero:

10065440

Valmistajan tuotenumero:

081043011301

20465 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,2638 €
500 - 999 0,2469 €
1000 + 0,1908 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

65,95 €

250 x 0,2638 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M4
Kierteen pituus 30.0 mm
Vastakappaleen kierteen pituus 30.0 mm
Kannan läpimitta 12.0 mm
Kannan korkeus 2.2 mm
Väri Valkoinen
Tullinimike 3926909790
Jalustan pituus 30.0 mm
Avaintyyppi Urallinen kanta
Tyyli Kierteinen
Koko materiaali Nailon 6/6
Kannan tyyppi Pyöreäpäinen
Vakio RoHs
Vakio UL
Ruuvityyppi Kirjaruuvi - Naaras

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä