Valikko Haku

Shaft Collar One Piece Solid

Varastossa

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kauluksen korkeus Ruuvikoko Reiän läpimitta Ulkohalkaisija Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M5 x 8
10.0 mm
20.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M3 x 4
6.0 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M6 x 8
14.0 mm
25.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M6 x 8
20.0 mm
32.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M8 x 10
26.0 mm
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M8 x 12
34.0 mm
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
M10 x 16
40.0 mm
63.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M4 x 6
8.0 mm
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M6 x 8
15.0 mm
25.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M6 x 10
22.0 mm
36.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M8 x 12
28.0 mm
45.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M8 x 12
35.0 mm
56.0 mm
14,1565 € - 20,8103 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
M10 x 16
42.0 mm
63.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M10 x 16
60.0 mm
90.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M6 x 8
12.0 mm
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M6 x 8
18.0 mm
32.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M8 x 10
25.0 mm
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M8 x 12
32.0 mm
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M8 x 12
38.0 mm
56.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
M10 x 16
48.0 mm
70.0 mm
  • / 2
Akseliliitos 10.0 mm 20.0 mm M5 x 8 Yksiosainen

10209974


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    10.0 mm
Akseliliitos 6.0 mm 12.0 mm M3 x 4 Yksiosainen

10209950


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    8.0 mm
Akseliliitos 14.0 mm 25.0 mm M6 x 8 Yksiosainen

10209998


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    14.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    12.0 mm
Akseliliitos 20.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Yksiosainen

10210031


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    14.0 mm
Akseliliitos 26.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Yksiosainen

10210079


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    26.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    16.0 mm
Akseliliitos 34.0 mm 50.0 mm M8 x 12 Yksiosainen

10210116


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    34.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    16.0 mm
Akseliliitos 40.0 mm 63.0 mm M10 x 16 Yksiosainen

10210154


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    63.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    18.0 mm
Akseliliitos 8.0 mm 16.0 mm M4 x 6 Yksiosainen

10209967


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    8.0 mm
Akseliliitos 15.0 mm 25.0 mm M6 x 8 Yksiosainen

10210000


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    15.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    12.0 mm
Akseliliitos 22.0 mm 36.0 mm M6 x 10 Yksiosainen

10210048


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    36.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    14.0 mm
Akseliliitos 28.0 mm 45.0 mm M8 x 12 Yksiosainen

10210086


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    28.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    16.0 mm
Akseliliitos 35.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Yksiosainen

10210123


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    35.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    56.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    16.0 mm
Akseliliitos 42.0 mm 63.0 mm M10 x 16 Yksiosainen

10210161

Hinta-alue
20,8103 € - 14,1565 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    42.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    63.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    18.0 mm
Akseliliitos 60.0 mm 90.0 mm M10 x 16 Yksiosainen

10210208


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    60.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    90.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    20.0 mm
Akseliliitos 12.0 mm 22.0 mm M6 x 8 Yksiosainen

10209981


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    12.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    12.0 mm
Akseliliitos 18.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Yksiosainen

10210024


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    18.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    14.0 mm
Akseliliitos 25.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Yksiosainen

10210062


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    16.0 mm
Akseliliitos 32.0 mm 50.0 mm M8 x 12 Yksiosainen

10210109


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    16.0 mm
Akseliliitos 38.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Yksiosainen

10210147


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    38.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    56.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    16.0 mm
Akseliliitos 48.0 mm 70.0 mm M10 x 16 Yksiosainen

10210185


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    48.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    70.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    18.0 mm