Valikko Haku

Tappikiinnitin 8.0 mm 40.0 mm Silikoni Harmaa

Silicone wall plug is a low-cost and easy to install fixing used for dry lining and is able to support light weight wall mounted applications, such as picture frames, shelves and other displays. Ideally used with self-drilling, self-tapping and self-piercing screws.
Essentra tuotenumero:

10333464

Valmistajan tuotenumero:

108010862301

83066 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,0978 €
500 - 999 0,0863 €
1000 + 0,0618 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

24,45 €

250 x 0,0978 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Minimi kokonaishalkaisija 8.0 mm
Maksimi kokonaishalkaisija 40.0 mm
Suurin lämpötila 300 °C
Väri Harmaa
Kiinnikkeen malli Työntösovite
Koko materiaali Silikonikumi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä