Valikko Haku

Erikoissinetti Sealon Harmaa

Tämä suorakulman muotoinen Sealon-tiiviste on harmaa erikoiskäyttöön tarkoitettu turvasinetti.
Essentra tuotenumero:

10126516

Valmistajan tuotenumero:

152020000226

7500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,0851 €
1000 + 0,061 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

42,55 €

500 x 0,0851 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 5.0 mm
B 9.0 mm
C 9.0 mm
E 1.5 mm
Tyyppi 2
Materiaali Sealon
Väri Harmaa
Muoto Suorakulma
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä