Valikko Haku

Saranalliset lukittavat johtopidikkeet

Varastossa

Hinged Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The hinged top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
27 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Kokonaispituus Sisäkorkeus Reiän koko Kokonaisleveys Paneelin paksuusalue Asennustapa Osta
0,376 € - 0,4643 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
19.0 mm
11.0 mm
12.0 mm
0,1492 € - 0,1713 € 809 Varastossa
10.67 mm
4.83 mm
1.57 mm
0,1837 € - 0,21 € 1000 Varastossa
16.3 mm
21.5 mm
10.0 mm
12.7 mm
0,1299 € - 0,1604 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
12.7 mm
0,414 € - 0,5111 € 24510 Varastossa
10.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
12.7 mm
0,376 € - 0,4643 € 16015 Varastossa
16.3 mm
21.5 mm
10.0 mm
12.7 mm
0,3655 € - 0,4066 € 6084 Varastossa
11.2 mm
19.1 mm
11.2 mm
20.0 mm
Liima
  • / 2
Johtopidike 11.0 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10038123

Hinta-alue
0,4643 € - 0,376 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    17.5 mm
  • Sisäkorkeus
    11.0 mm
  • Sisäleveys
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 4.83 mm 10.67 mm Nailon 6/6

10178362

Hinta-alue
0,1713 € - 0,1492 €

Varastotasot
809 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisäkorkeus
    4.83 mm
  • Sisäleveys
    10.67 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.57 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Väritön
Kaapeliläpivientikumi 10.0 mm 16.3 mm Nailon 6/6

10038109

Hinta-alue
0,21 € - 0,1837 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.7 mm
  • Sisäkorkeus
    10.0 mm
  • Sisäleveys
    16.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 10.7 mm Nailon 6/6

10038086

Hinta-alue
0,1604 € - 0,1299 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.6 mm
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    10.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 4.8 mm 10.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10038093

Hinta-alue
0,5111 € - 0,414 €

Varastotasot
24510 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.4 mm
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    10.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 10.0 mm 16.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10038116

Hinta-alue
0,4643 € - 0,376 €

Varastotasot
16015 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.5 mm
  • Sisäkorkeus
    10.0 mm
  • Sisäleveys
    16.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi Liima 11.2 mm 11.2 mm PA

10245972

Hinta-alue
0,4066 € - 0,3655 €

Varastotasot
6084 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.8 mm
  • Sisäkorkeus
    11.2 mm
  • Sisäleveys
    11.2 mm
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa