Valikko Haku

Saranalliset lukittavat johtopidikkeet

Varastossa

Hinged Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The hinged top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
27 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Kokonaispituus Sisäkorkeus Reiän koko Kokonaisleveys Paneelin paksuusalue Asennustapa Osta
0,3655 € - 0,4066 € 6084 Varastossa
11.2 mm
19.1 mm
11.2 mm
20.0 mm
Ei asennettu
0,1492 € - 0,1713 € 809 Varastossa
10.67 mm
4.83 mm
1.57 mm
0,1851 € - 0,2114 € 12000 Varastossa
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
0,0833 € - 0,1145 € 30580 Varastossa
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,0675 € - 0,0925 € 2594 Varastossa
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0675 € - 0,0925 € 21597 Varastossa
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0667 € - 0,0916 € 147776 Varastossa
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,0667 € - 0,0916 € 11000 Varastossa
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,0667 € - 0,0916 € 10050 Varastossa
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,0833 € - 0,1145 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,0833 € - 0,1145 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,0667 € - 0,0916 € 25000 Varastossa
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,0675 € - 0,0925 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0675 € - 0,0925 € 12103 Varastossa
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0667 € - 0,0916 € 174000 Varastossa
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
0,0667 € - 0,0916 € 426828 Varastossa
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,0833 € - 0,1145 € 3998 Varastossa
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,0675 € - 0,0925 € 3000 Varastossa
10.7 mm
9.1 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0833 € - 0,1145 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,1547 € - 0,1768 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.3 mm
5.5 mm
1.65 mm
  • / 2
Kaapeliläpivientikumi Liima 11.2 mm 11.2 mm PA

10245972

Hinta-alue
0,4066 € - 0,3655 €

Varastotasot
6084 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.8 mm
  • Sisäkorkeus
    11.2 mm
  • Sisäleveys
    11.2 mm
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
Kaapeliläpivientikumi 4.83 mm 10.67 mm Nailon 6/6

10178362

Hinta-alue
0,1713 € - 0,1492 €

Varastotasot
809 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisäkorkeus
    4.83 mm
  • Sisäleveys
    10.67 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.57 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Väritön
Johtopidike 21.7 mm 18.0 mm Väritön Nailon 6/6

10037959

Hinta-alue
0,2114 € - 0,1851 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    24.1 mm
  • Sisäkorkeus
    21.7 mm
  • Sisäleveys
    18.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.57 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 10.0 mm 16.3 mm Väritön Nailon 6/6

10037911

Hinta-alue
0,1145 € - 0,0833 €

Varastotasot
30580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    22.4 mm
  • Sisäkorkeus
    10.0 mm
  • Sisäleveys
    16.3 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.57 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 14.1 mm 16.3 mm Nailon 6/6

10038055

Hinta-alue
0,0925 € - 0,0675 €

Varastotasot
2594 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    22.4 mm
  • Sisäkorkeus
    14.1 mm
  • Sisäleveys
    16.3 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 10.0 mm 16.3 mm Nailon 6/6

10038031

Hinta-alue
0,0925 € - 0,0675 €

Varastotasot
21597 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    22.4 mm
  • Sisäkorkeus
    10.0 mm
  • Sisäleveys
    16.3 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 8.8 mm 10.7 mm Väritön Nailon 6/6

10037843

Hinta-alue
0,0916 € - 0,0667 €

Varastotasot
147776 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    16.8 mm
  • Sisäkorkeus
    8.8 mm
  • Sisäleveys
    10.7 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.57 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 14.1 mm 16.3 mm Väritön Nailon 6/6

10037928

Hinta-alue
0,0916 € - 0,0667 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    22.4 mm
  • Sisäkorkeus
    14.1 mm
  • Sisäleveys
    16.3 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.57 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 3.4 mm 13.5 mm Väritön Nailon 6/6

10037881

Hinta-alue
0,0916 € - 0,0667 €

Varastotasot
10050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    19.6 mm
  • Sisäkorkeus
    3.4 mm
  • Sisäleveys
    13.5 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.57 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 8.8 mm 10.7 mm Väritön Nailon 6/6

10037850

Hinta-alue
0,1145 € - 0,0833 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    16.8 mm
  • Sisäkorkeus
    8.8 mm
  • Sisäleveys
    10.7 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.57 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 3.4 mm 13.5 mm Väritön Nailon 6/6

10037898

Hinta-alue
0,1145 € - 0,0833 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    19.6 mm
  • Sisäkorkeus
    3.4 mm
  • Sisäleveys
    13.5 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.57 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 4.8 mm 10.7 mm Väritön Nailon 6/6

10037867

Hinta-alue
0,0916 € - 0,0667 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    16.8 mm
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    10.7 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.57 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 21.7 mm 18.0 mm Nailon 6/6

10038079

Hinta-alue
0,0925 € - 0,0675 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    24.1 mm
  • Sisäkorkeus
    21.7 mm
  • Sisäleveys
    18.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 10.7 mm Nailon 6/6

10038000

Hinta-alue
0,0925 € - 0,0675 €

Varastotasot
12103 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    16.8 mm
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    10.7 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 21.7 mm 18.0 mm Väritön Nailon 6/6

10037942

Hinta-alue
0,0916 € - 0,0667 €

Varastotasot
174000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    24.1 mm
  • Sisäkorkeus
    21.7 mm
  • Sisäleveys
    18.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.57 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 10.0 mm 16.3 mm Väritön Nailon 6/6

10037904

Hinta-alue
0,0916 € - 0,0667 €

Varastotasot
426828 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    22.4 mm
  • Sisäkorkeus
    10.0 mm
  • Sisäleveys
    16.3 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.57 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 3.4 mm 13.5 mm Väritön Nailon 6/6

10037973

Hinta-alue
0,1145 € - 0,0833 €

Varastotasot
3998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    19.6 mm
  • Sisäkorkeus
    3.4 mm
  • Sisäleveys
    13.5 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.57 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 9.1 mm 10.7 mm Nailon 6/6

10037980

Hinta-alue
0,0925 € - 0,0675 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    16.8 mm
  • Sisäkorkeus
    9.1 mm
  • Sisäleveys
    10.7 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 4.8 mm 10.7 mm Väritön Nailon 6/6

10037874

Hinta-alue
0,1145 € - 0,0833 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    16.8 mm
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    10.7 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.57 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 5.5 mm 10.3 mm Nailon 6/6

10037836

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisäkorkeus
    5.5 mm
  • Sisäleveys
    10.3 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.65 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Väritön