Valikko Haku

Laakeritulppa 45.5 mm 65.2 mm (DIA) PP Harmaa

PP Hinge-Bearing Protection Plug (Closed) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints.
Essentra tuotenumero:

10099216

Valmistajan tuotenumero:

3396000

440 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 199 0,9481 €
200 + 0,4515 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

18,96 €

20 x 0,9481 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
FD 65.2 mm
H 15.9 mm
ID 41.7 mm
OD 45.5 mm
Materiaali PP
Väri Harmaa
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä