Valikko Haku

Laakeritulppa 50.0 mm 73.0 mm (DIA) LDPE Keltainen

LDPE Hinge-Bearing Protection Plug (Opened) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints. Open-centre profile provides opportunity to suspend the part during storage and painting.
Essentra tuotenumero:

10100592

Valmistajan tuotenumero:

3483700

1400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,8096 €
1000 + 0,3855 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

80,96 €

100 x 0,8096 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
FD 73.0 mm
H 18.5 mm
ID 47.4 mm
OD 50.0 mm
Materiaali LDPE
Väri Keltainen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä