Valikko Haku

Salpojen ja lukkojen avaimet

Varastossa

Avaimia erilaisiin 90 ohjaimiin, jotka sopivat moniin teollisuudenalan käyttökohteisiin. Tarjolla on erilaisia materiaaleja monenlaisiin käyttöympäristöihin. Tämä valikoima sopii 90 lukkojen valikoimallemme.

Sarjanumero: SR5501

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Valmis Avaimen tyyppi Osta
0,9144 € - 0,9144 € 370 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Eurokey (5333)
4,3082 € - 8,1042 € 287 Varastossa
Valurauta
8,0 mm neliöavain
16,5563 € - 38,134 € 67 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Master-avain
1,6559 € - 1,698 € 3898 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
7,0 mm kolmioavain
0,0846 € - 0,2221 € 8411 Varastossa
Väritön
Teräs
Ei pinnoitetta
Kuusiokoloavain
20074197 1,2879 € - 2,0034 € 919 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8,0 mm neliöavain
1,374 € - 2,1374 € 2719 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
7,0 mm kolmioavain
20074159 1,1596 € - 1,8039 € 1528 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
5,0 mm kaksiosainen avain
0,495 € - 0,77 € 549 Varastossa
Nailon
5,0 mm kaksiosainen avain
0,6017 € - 0,6685 € 50 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
3,0 mm kaksiosainen avain
0,6812 € - 0,7569 € 920 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8,0 mm kolmioavain
0,6729 € - 0,7477 € 403 Varastossa
Väritön
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kromattu
6,0 mm neliöavain
0,7783 € - 0,8648 € 11 Varastossa
Musta
Ruiskuvalettu sinkkiseos
4,0 mm kuusioavain
1,5717 € - 1,698 € 110 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Master-avain
0,4837 € - 0,7524 € 3673 Varastossa
Nailon
5,0 mm kaksiosainen avain
2,7397 € - 3,0441 € 200 Varastossa
Hopea
Sinkkiseos
Kromattu
8,0 mm neliöavain
1,1485 € - 1,7866 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruiskuvalettu sinkkiseos
3,0 mm kaksiosainen avain
0,8598 € - 1,3375 € 412 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
5,0 mm kaksiosainen avain
1,5717 € - 1,698 € 15 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8,0 mm neliöavain
1,5717 € - 1,698 € 514 Varastossa
Musta
Sinkkiseos
Jauhemaalattu musta pinnoite
Avain - erityinen 361-sarja
  • / 2
Salpojen ja lukkojen avain

10097014

Hinta-alue
0,9144 € - 0,9144 €

Varastotasot
370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6 30 %:n lasikuituvahvistus;Messinki
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
  • Tullinimike
    8301300000
Salpojen ja lukkojen avain

10273654

Hinta-alue
8,1042 € - 4,3082 €

Varastotasot
287 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Valurauta
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Kokonaispituus
    88.0 mm
  • Tullinimike
    8204110000
Salpojen ja lukkojen avain Master-avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10226766

Hinta-alue
38,134 € - 16,5563 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
  • Tullinimike
    8301300000
Salpojen ja lukkojen avain 7,0 mm kolmioavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20067595

Hinta-alue
1,698 € - 1,6559 €

Varastotasot
3898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    7,0 mm kolmioavain
  • Tullinimike
    7907000090
Kuusiokoloavain 3.0 mm Teräs

10378571

Hinta-alue
0,2221 € - 0,0846 €

Varastotasot
8411 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kuusiokoloavain
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
Salpojen ja lukkojen avain 8,0 mm neliöavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20074197

Hinta-alue
2,0034 € - 1,2879 €

Varastotasot
919 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Tullinimike
    8204110000
Salpojen ja lukkojen avain 7,0 mm kolmioavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20074203

Hinta-alue
2,1374 € - 1,374 €

Varastotasot
2719 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    7,0 mm kolmioavain
  • Tullinimike
    8301700000
Salpojen ja lukkojen avain 5,0 mm kaksiosainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20074159

Hinta-alue
1,8039 € - 1,1596 €

Varastotasot
1528 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Tullinimike
    8301700000
Salpojen ja lukkojen avain 5,0 mm kaksiosainen avain Nailon

20067717

Hinta-alue
0,77 € - 0,495 €

Varastotasot
549 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain 3,0 mm kaksiosainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20067564

Hinta-alue
0,6685 € - 0,6017 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Tullinimike
    8301700000
Salpojen ja lukkojen avain 8,0 mm kolmioavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20067601

Hinta-alue
0,7569 € - 0,6812 €

Varastotasot
920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain 6,0 mm neliöavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20067571

Hinta-alue
0,7477 € - 0,6729 €

Varastotasot
403 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    6,0 mm neliöavain
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain 4,0 mm kuusioavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20123376

Hinta-alue
0,8648 € - 0,7783 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Avaimen tyyppi
    4,0 mm kuusioavain
  • Tullinimike
    3926909790
Salpojen ja lukkojen avain Master-avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20064198

Hinta-alue
1,698 € - 1,5717 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
  • Tullinimike
    8301300000
Salpojen ja lukkojen avain 5,0 mm kaksiosainen avain Nailon

20053499

Hinta-alue
0,7524 € - 0,4837 €

Varastotasot
3673 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Tullinimike
    3926909790
Salpojen ja lukkojen avain 8,0 mm neliöavain Sinkkiseos

20077488

Hinta-alue
3,0441 € - 2,7397 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Kokonaispituus
    86.0 mm
Salpojen ja lukkojen avain 3,0 mm kaksiosainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20074142

Hinta-alue
1,7866 € - 1,1485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Tullinimike
    8301700000
Salpojen ja lukkojen avain 5,0 mm kaksiosainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20067694

Hinta-alue
1,3375 € - 0,8598 €

Varastotasot
412 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain 8,0 mm neliöavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20067588

Hinta-alue
1,698 € - 1,5717 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Tullinimike
    8301700000
Salpojen ja lukkojen avain Avain - erityinen 361-sarja Sinkkiseos

20064181

Hinta-alue
1,698 € - 1,5717 €

Varastotasot
514 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Avain - erityinen 361-sarja
  • Kokonaispituus
    32.5 mm