Valikko Haku

Salpojen ja lukkojen avaimet

Varastossa

Avaimia erilaisiin 90 ohjaimiin, jotka sopivat moniin teollisuudenalan käyttökohteisiin. Tarjolla on erilaisia materiaaleja monenlaisiin käyttöympäristöihin. Tämä valikoima sopii 90 lukkojen valikoimallemme.

Sarjanumero: SR5501

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Valmis Avaimen tyyppi Osta
16,1525 € - 37,2039 € 67 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Master-avain
4,2031 € - 7,9065 € 287 Varastossa
Valurauta
8,0 mm neliöavain
0,8921 € - 0,8921 € 620 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Eurokey (5333)
1,2384 € - 1,9264 € 9 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8.0 mm kuusikulmainen avain
1,3744 € - 2,138 € 2275 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8,0 mm kolmioavain
1,6018 € - 2,3767 € 80 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
7,0 mm neliöavain
1,6087 € - 2,5024 € 140 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Erityisavain
20074197 1,2565 € - 1,9545 € 1169 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8,0 mm neliöavain
0,7593 € - 0,8437 € 11 Varastossa
Musta
Ruiskuvalettu sinkkiseos
4,0 mm kuusioavain
1,6155 € - 1,6566 € 3350 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
7,0 mm kolmioavain
1,3405 € - 2,0852 € 2732 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
7,0 mm kolmioavain
20074159 1,1313 € - 1,7598 € 2103 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
5,0 mm kaksiosainen avain
1,5334 € - 1,6566 € 110 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Master-avain
0,0825 € - 0,2167 € 8411 Varastossa
Väritön
Teräs
Ei pinnoitetta
Kuusiokoloavain
3,0175 € - 7,2793 € 389 Varastossa
Musta
Sinkkiseos
Kromattu
Putkiavain
1,2527 € - 1,2527 € 327 Varastossa
Väritön
Samakki
Kromattu
8,0 mm neliöavain
5,2083 € - 5,2083 € 300 Varastossa
Hopea
Sinkkiseos
Kromattu
5.0 mm kaksiosainen;8.0 mm neliö;5.1 mm Railway
0,587 € - 0,6522 € 350 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
3,0 mm kaksiosainen avain
0,6646 € - 0,7384 € 1155 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8,0 mm kolmioavain
0,4718 € - 0,734 € 3153 Varastossa
Nailon
5,0 mm kaksiosainen avain
  • / 2
Salpojen ja lukkojen avain Master-avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10226766

Hinta-alue
37,2039 € - 16,1525 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
  • Tullinimike
    8301300000
Salpojen ja lukkojen avain

10273654

Hinta-alue
7,9065 € - 4,2031 €

Varastotasot
287 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Valurauta
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Kokonaispituus
    88.0 mm
  • Tullinimike
    8204110000
Salpojen ja lukkojen avain

10097014

Hinta-alue
0,8921 € - 0,8921 €

Varastotasot
620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6 30 %:n lasikuituvahvistus;Messinki
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
  • Tullinimike
    8301300000
Salpojen ja lukkojen avain 8.0 mm kuusikulmainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20125851

Hinta-alue
1,9264 € - 1,2384 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8.0 mm kuusikulmainen avain
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain 8,0 mm kolmioavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20125837

Hinta-alue
2,138 € - 1,3744 €

Varastotasot
2275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Tullinimike
    8204110000
Salpojen ja lukkojen avain 7,0 mm neliöavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20125806

Hinta-alue
2,3767 € - 1,6018 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    7,0 mm neliöavain
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain Erityisavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20125868

Hinta-alue
2,5024 € - 1,6087 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Erityisavain
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain 8,0 mm neliöavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20074197

Hinta-alue
1,9545 € - 1,2565 €

Varastotasot
1169 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Tullinimike
    8204110000
Salpojen ja lukkojen avain 4,0 mm kuusioavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20123376

Hinta-alue
0,8437 € - 0,7593 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Avaimen tyyppi
    4,0 mm kuusioavain
  • Tullinimike
    3926909790
Salpojen ja lukkojen avain 7,0 mm kolmioavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20067595

Hinta-alue
1,6566 € - 1,6155 €

Varastotasot
3350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    7,0 mm kolmioavain
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain 7,0 mm kolmioavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20074203

Hinta-alue
2,0852 € - 1,3405 €

Varastotasot
2732 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    7,0 mm kolmioavain
  • Tullinimike
    8301700000
Salpojen ja lukkojen avain 5,0 mm kaksiosainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20074159

Hinta-alue
1,7598 € - 1,1313 €

Varastotasot
2103 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Tullinimike
    8301700000
Salpojen ja lukkojen avain Master-avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20064198

Hinta-alue
1,6566 € - 1,5334 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
  • Tullinimike
    8301300000
Kuusiokoloavain 3.0 mm Teräs

10378571

Hinta-alue
0,2167 € - 0,0825 €

Varastotasot
8411 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kuusiokoloavain
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
Salpojen ja lukkojen avain Putkiavain Sinkkiseos

20074234

Hinta-alue
7,2793 € - 3,0175 €

Varastotasot
389 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Kromattu
  • Avaimen tyyppi
    Putkiavain
  • Kokonaispituus
    46.5 mm
Salpojen ja lukkojen avain 8,0 mm neliöavain Samakki

20074227

Hinta-alue
1,2527 € - 1,2527 €

Varastotasot
327 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Tullinimike
    7907000090
Avain 5.0 mm kaksiosainen;8.0 mm neliö;5.1 mm Railway

20077471

Hinta-alue
5,2083 € - 5,2083 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    5.0 mm kaksiosainen;8.0 mm neliö;5.1 mm Railway
  • Tullinimike
    7318190090
Salpojen ja lukkojen avain 3,0 mm kaksiosainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20067564

Hinta-alue
0,6522 € - 0,587 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Tullinimike
    8301700000
Salpojen ja lukkojen avain 8,0 mm kolmioavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20067601

Hinta-alue
0,7384 € - 0,6646 €

Varastotasot
1155 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain 5,0 mm kaksiosainen avain Nailon

20053499

Hinta-alue
0,734 € - 0,4718 €

Varastotasot
3153 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Tullinimike
    3926909790