Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Salpalukot on suunniteltu paneelien ja ovien lukitsemiseen ja pääsyn turvaamiseen pyörivällä salvalla, joka kiinnitetään kehykseen tai takana olevaan pidäkkeeseen.
Nämä ilman työkaluja asennettavat lukot tekevät asennuksesta nopeaa ja helppoa. Ne voidaan asentaa tavallisen paksuisiin oviin ja sopivat erinomaisesti kevyisiin kohteisiin.
Sarjaan kuuluu eri lukkotyyppejä: pääavain, samanlaiset avaimet, erilaiset avaimet,
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Kotelon korkeus | Avaimen tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,4612 € - 9,4612 € | 150 Varastossa |
|
|
|
||
| 9,9861 € - 9,9861 € | 40 Varastossa |
|
|
|
||
| 8,8287 € - 9,8145 € | 110 Varastossa |
|
|
|
||
| 9,4612 € - 9,4612 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 9,9861 € - 19,8993 € | 32 Varastossa |
|
|
|
||
| 7,9288 € - 11,1003 € | 152 Varastossa |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
| 7,9288 € - 11,1003 € | 76 Varastossa |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
| 1,7424 € - 2,7105 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla
|
||
| 11,0021 € - 20,5759 € | 38 Varastossa |
|
|
Euro-avain
|
||
| 11,0021 € - 20,5759 € | 9 Varastossa |
|
|
Euro-avain
|
||
| 2,0054 € - 3,1196 € | 100 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla
|
||
| 7,9288 € - 11,1003 € | 333 Varastossa |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
| 7,9288 € - 11,1003 € | 330 Varastossa |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
| 7,9288 € - 11,1003 € | 30 Varastossa |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
| 7,9288 € - 11,1003 € | 30 Varastossa |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
| 12,223 € - 22,8498 € | 14 Varastossa |
|
|
Euro-avain
|
||
| 12,223 € - 22,8498 € | 93 Varastossa |
|
|
Euro-avain
|
||
| 2,7939 € - 3,1043 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Erilaisella avaimella
|
||
| 16,012 € - 29,9401 € | 90 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Erilaiset avaimet
|
||
| 19,1274 € - 35,7512 € | 26 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master-avain