Valikko Haku

Avainsalpa 17.0 mm Ruostumaton terässuljin samanlaisilla avaimilla Musta

Salpalukko on suunniteltu lukitsemaan ja turvaamaan pääsy pyörivällä salvalla, joka kiinnittyy kehykseen tai takapuolen pidäkkeeseen. Helppo kokoonpano klipsillä koteloon. Tämä sylinterisalpalukko on avainnettu erilaiseksi, ja sen mukana toimitetaan kaksi pääavainta, ja siinä on musta viimeistely ja ruostumattomasta teräksisestä valmistettu pölysuoja. Sillä on DIN-luokitus.
Essentra tuotenumero:

20123826

Valmistajan tuotenumero:

2570329

260 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 4,1836 €
100 + 2,9883 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Salvan pituus 30.0 mm
Lukintaväli 17.0 mm
Kotelon korkeus 11.0 mm
Kannan läpimitta 22.0 mm
Avaimen tyyppi Ruostumaton terässuljin samanlaisilla avaimilla
Väri Musta
Valmis Ei pinnoitetta
Asennussuunta Yleispätevä
Sisältää Kunkin salvan mukana toimitetaan kaksi avainta
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä