Valikko Haku

Avainsalpa

Sylinterilukittavat salpalukot on suunniteltu paneelien ja ovien lukitsemiseen ja pääsyn turvaamiseen pyörivällä salvalla, joka kiinnittyy kehykseen tai takapuolen pidäkkeeseen. Ihanteellinen kuljetuskoteloille, teräskaapeille ja laatikoille. Avaimen pyörimiskulma on 90 astetta. Tämä sylinterisalpalukko sisältää erilaisen avainnuksen, ja sen mukana toimitetaan kaksi pääavainta. Se on teräksinen, ja siinä on kromipinta.
Essentra tuotenumero:

20123819

Valmistajan tuotenumero:

250200251E

68 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 69,2285 €
100 + 9,2479 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

69,23 €

1 x 69,2285 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Salvan pituus 40.0 mm
Kotelon korkeus 20.0 mm
Salvan materiaali Teräs
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä