Valikko Haku

Sakaralliset käsipyörät ja nupit - naaras

Varastossa

Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
224 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Jaokkeiden määrä Kierrekoko Väri Nupin materiaali Osta
33,2899 € - 38,942 € Kysy toimitusaikaa täältä
129.0 mm
6
8.0 mm
Musta
PA
10,9133 € - 13,6442 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.0 mm
6
6.0 mm
Musta
PA
2,8844 € - 10,1605 € 475 Varastossa
60.0 mm
4
M8
Musta
Nailon
3,0226 € - 3,765 € 41 Varastossa
50.0 mm
4
M8
Musta
Glass Fibre Reinforced Nylon
2,8273 € - 3,7365 € 330 Varastossa
25.0 mm
4
M5
Musta
Glass Fibre Reinforced Nylon
6,5169 € - 16,1293 € 344 Varastossa
40.0 mm
4
M8
Musta
Glass Fibre Reinforced Nylon
7,6752 € - 21,2183 € 8 Varastossa
61.0 mm
6
M10
Musta
PA
7,8011 € - 9,1237 € Kysy toimitusaikaa täältä
51.0 mm
6
6.0 mm
Musta
PA
20,379 € - 25,353 € Kysy toimitusaikaa täältä
99.0 mm
6
8.0 mm
Musta
PA
10,5044 € - 12,2756 € Kysy toimitusaikaa täältä
69.0 mm
6
6.0 mm
Musta
PA
4,0742 € - 5,0656 € 20 Varastossa
60.0 mm
4
M10
Musta
Glass Fibre Reinforced Nylon
2,6992 € - 4,1987 € 34 Varastossa
40.0 mm
4
M8
Musta
Glass Fibre Reinforced Nylon
4,2722 € - 5,2847 € 23 Varastossa
60.0 mm
4
M12
Musta
Glass Fibre Reinforced Nylon
6,0925 € - 13,5705 € 432 Varastossa
32.0 mm
4
M6
Musta
Glass Fibre Reinforced Nylon
6,4144 € - 7,1255 € 802 Varastossa
50.0 mm
5
M10
Musta
PP
0,1386 € - 0,303 € 1450 Varastossa
50.0 mm
6
M6
Musta
PA
12,3329 € - 27,3135 € 70 Varastossa
77.0 mm
5
M12
Musta
TPE
5,6179 € - 6,2437 € 490 Varastossa
40.0 mm
5
M8
Musta
PP
8,5478 € - 9,5149 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
5
M10
Musta
PP
1,6881 € - 5,6943 € 13788 Varastossa
40.0 mm
6
M6
Musta
Nailon
  • / 12
Käsipyörä 129.0 mm Esiporattu pohjareikä 8.0 mm PA Musta

10188682

Hinta-alue
38,942 € - 33,2899 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.0 mm
  • Nupin korkeus
    47.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    47.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 82.0 mm Esiporattu pohjareikä 6.0 mm PA Musta

10188729

Hinta-alue
13,6442 € - 10,9133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Nupin korkeus
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä M8 60.0 mm Musta Nailon

10280485

Hinta-alue
10,1605 € - 2,8844 €

Varastotasot
475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
Käsipyörä M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Musta

10188514

Hinta-alue
3,765 € - 3,0226 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    31.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
Käsipyörä M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Musta

10188217

Hinta-alue
3,7365 € - 2,8273 €

Varastotasot
330 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
Käsipyörä M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Musta

10188453

Hinta-alue
16,1293 € - 6,5169 €

Varastotasot
344 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    26.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
Käsipyörä 61.0 mm 6H kierteinen läpivientireikä M10 PA Musta

10188736

Hinta-alue
21,2183 € - 7,6752 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    23.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 51.0 mm Esiporattu pohjareikä 6.0 mm PA Musta

10188699

Hinta-alue
9,1237 € - 7,8011 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Nupin korkeus
    29.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 99.0 mm Esiporattu pohjareikä 8.0 mm PA Musta

10188668

Hinta-alue
25,353 € - 20,379 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.0 mm
  • Nupin korkeus
    44.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    44.0 mm
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 69.0 mm Esiporattu pohjareikä 6.0 mm PA Musta

10188712

Hinta-alue
12,2756 € - 10,5044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Nupin korkeus
    36.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    36.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Musta

10188606

Hinta-alue
5,0656 € - 4,0742 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin korkeus
    36.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
Käsipyörä M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Musta

10188385

Hinta-alue
4,1987 € - 2,6992 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    26.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
Käsipyörä M12 Glass Fibre Reinforced Nylon Musta

10188613

Hinta-alue
5,2847 € - 4,2722 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Nupin korkeus
    36.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
Käsipyörä M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Musta

10188316

Hinta-alue
13,5705 € - 6,0925 €

Varastotasot
432 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin korkeus
    22.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
Käsipyörä M10 50.0 mm PP Musta

10275368

Hinta-alue
7,1255 € - 6,4144 €

Varastotasot
802 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    5
Käsipyörä M6 60.0 mm PA Musta

10144084

Hinta-alue
0,303 € - 0,1386 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Ruuvi
  • Tullinimike
    3926909790
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 77.0 mm Sisäke M12 PP;TPE Musta

10188033

Hinta-alue
27,3135 € - 12,3329 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Nupin korkeus
    46.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    46.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä M8 40.0 mm Musta PP

10275252

Hinta-alue
6,2437 € - 5,6179 €

Varastotasot
490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    29.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    5
Käsipyörä M10 50.0 mm PP Musta

10275351

Hinta-alue
9,5149 € - 8,5478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    5
Käsipyörä M6 40.0 mm Musta Nailon

10280676

Hinta-alue
5,6943 € - 1,6881 €

Varastotasot
13788 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    6
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm