Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2419 € - 8,2693 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Naaraskierre
|
1.457 in
37.0 mm
|
PP
|
||
| 5,922 € - 5,9501 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Uroskierre
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 6,1465 € - 6,1886 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Uroskierre
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 4,0275 € - 4,0415 € | 8 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Uroskierre
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 3,1855 € - 3,1995 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Naaraskierre
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 7,2411 € - 7,2692 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Naaraskierre
|
0.748 in
19.0 mm
|
PP
|
||
| 3,9293 € - 3,943 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Uroskierre
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 4,0275 € - 4,0415 € | 8 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Uroskierre
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 4,2099 € - 4,238 € | 70 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Uroskierre
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 4,4064 € - 4,4204 € | 8 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Uroskierre
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 4,5046 € - 4,5327 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Uroskierre
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 4,5608 € - 4,6169 € | 30 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Uroskierre
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
| 5,7817 € - 5,8097 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Uroskierre
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 4,0275 € - 4,0415 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Uroskierre
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 4,2099 € - 4,238 € | 194 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Uroskierre
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 4,4064 € - 4,4204 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Uroskierre
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 3,1855 € - 3,1995 € | 6 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Naaraskierre
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 2,6242 € - 2,6523 € | 145 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Uroskierre
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 4,5046 € - 4,5327 € | 71 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Uroskierre
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 4,5046 € - 4,5327 € | 7 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Naaraskierre
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa