Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5218 € - 1,6925 € | 10 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
TPE
|
||
1,7979 € - 2,3912 € | 796 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenoli
|
||
1,0713 € - 1,351 € | 8 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1,5715 € - 2,6737 € | 1124 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
Fenoli
|
||
2,7835 € - 4,7545 € | 4356 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenoli
|
||
3,2143 € - 3,5699 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
3,223 € - 5,685 € | 244 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fenoli
|
||
1,7313 € - 2,7157 € | 1164 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenoli
|
||
3,0631 € - 5,23 € | 33 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenoli
|
||
2,637 € - 3,5239 € | 315 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenoli
|
||
2,0196 € - 2,2329 € | 595 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE
|
||
2,5304 € - 3,3561 € | 670 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenoli
|
||
2,4889 € - 2,7592 € | 20 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
TPE
|
||
2,8766 € - 4,4747 € | 132 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
2,4902 € - 2,7668 € | 55 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
3,3169 € - 4,1316 € | 140 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
9,1592 € - 13,4719 € | 25 Varastossa |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
53,1621 € - 78,1756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8
|
Threaded Female
|
1.496 in
38.0 mm
|
PA
|
||
2,433 € - 2,8203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
3,2058 € - 3,9977 € | 97 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa