Valikko Haku

Sakaralliset käsinupit - kierretappi

Varastossa

Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
268 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
2,5598 € - 3,9819 € 930 Varastossa
32.0 mm
M6
2,7655 € - 2,7655 € 300 Varastossa
40.0 mm
M8
3,0285 € - 3,765 € 135 Varastossa
50.0 mm
M10
4,5601 € - 5,6954 € 10 Varastossa
60.0 mm
M12
9,9122 € - 14,5672 € 47 Varastossa
M12
Threaded Female
32.0 mm
PA
7,5848 € - 8,4336 € 957 Varastossa
60.0 mm
M12
PP
2,7023 € - 3,0009 € 30 Varastossa
38.0 mm
M8
PP
3,4638 € - 3,8471 € 100 Varastossa
38.0 mm
M8
PP
4,6476 € - 5,164 € 40 Varastossa
50.0 mm
M8
PP
1,536 € - 1,7067 € 284 Varastossa
28.0 mm
M6
10,6105 € - 10,7885 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PA
2,0907 € - 2,3325 € 643 Varastossa
40.0 mm
M8
3,6797 € - 3,6797 € 9 Varastossa
50.0 mm
M8
1,1949 € - 4,2149 € 3417 Varastossa
M6
Nailon
1,2481 € - 4,3824 € 50 Varastossa
M8
Nailon
2,9161 € - 3,2447 € 828 Varastossa
38.0 mm
M6
PP
1,3558 € - 3,5171 € 450 Varastossa
M6
Nailon
9,0755 € - 10,5283 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
M12
Stud
50.0 mm
PA
5,5996 € - 6,9824 € 10 Varastossa
45.0 mm
M8
Stud
30.0 mm
PA
1,0461 € - 3,7962 € 1220 Varastossa
M8
Nailon
  • / 14
Käsipyörä M6 Galvanised Steel

10188286

Hinta-alue
3,9819 € - 2,5598 €

Varastotasot
930 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tapin materiaali
    Galvanised Steel
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä M8 Galvanised Steel

10188415

Hinta-alue
2,7655 € - 2,7655 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Galvanised Steel
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä M10 Galvanised Steel

10188521

Hinta-alue
3,765 € - 3,0285 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Tapin materiaali
    Galvanised Steel
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä M12 Galvanised Steel

10188637

Hinta-alue
5,6954 € - 4,5601 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Tapin materiaali
    Galvanised Steel
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
3 puolan ohjauspyörä 137.0 mm (OD) 32.0 mm Musta

10213995

Hinta-alue
14,5672 € - 9,9122 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    32.0 mm
  • Tapin materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
  • Jaokkeiden määrä
    3
Käsipyörä M12 Ruostumaton teräs PP

10275504

Hinta-alue
8,4336 € - 7,5848 €

Varastotasot
957 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    PP
Käsipyörä M8 Sinkitty teräs PP

10275603

Hinta-alue
3,0009 € - 2,7023 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Sinkitty teräs
  • Nupin halkaisija
    38.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä M8 304 ruostumaton teräs PP

10275573

Hinta-alue
3,8471 € - 3,4638 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Nupin halkaisija
    38.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä M8 304 ruostumaton teräs PP

10275665

Hinta-alue
5,164 € - 4,6476 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pehmeältä tuntuva nuppi M6 Sinkitty teräs

10271339

Hinta-alue
1,7067 € - 1,536 €

Varastotasot
284 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tapin materiaali
    Sinkitty teräs
  • Nupin halkaisija
    28.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä 56.0 mm M10 20.0 mm Teräs PA

10364406

Hinta-alue
10,7885 € - 10,6105 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    56.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
Pehmeältä tuntuva nuppi M8 Sinkitty teräs

10271407

Hinta-alue
2,3325 € - 2,0907 €

Varastotasot
643 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Sinkitty teräs
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pehmeältä tuntuva nuppi M8 Sinkitty teräs

10271483

Hinta-alue
3,6797 € - 3,6797 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Sinkitty teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä M6 Nailon

10280669

Hinta-alue
4,2149 € - 1,1949 €

Varastotasot
3417 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Jaokkeiden määrä
    6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Nailon
Käsipyörä M8 Nailon

10280720

Hinta-alue
4,3824 € - 1,2481 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jaokkeiden määrä
    6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Nailon
Käsipyörä M6 304 ruostumaton teräs PP

10275559

Hinta-alue
3,2447 € - 2,9161 €

Varastotasot
828 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tapin materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Nupin halkaisija
    38.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä M6 Nailon

10280553

Hinta-alue
3,5171 € - 1,3558 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Jaokkeiden määrä
    3
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Nailon
Käsipyörä 70.0 mm M12 50.0 mm Teräs PA

10188118

Hinta-alue
10,5283 € - 9,0755 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    70.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    85.0 mm
Käsipyörä 45.0 mm M8 30.0 mm Teräs PA

10188040

Hinta-alue
6,9824 € - 5,5996 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    45.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    56.0 mm
Käsipyörä M8 Nailon

10280560

Hinta-alue
3,7962 € - 1,0461 €

Varastotasot
1220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jaokkeiden määrä
    3
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Nailon