Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
SAE-laippasuojia käytetään pääasiassa hydrauliikan ja paineilman käyttökohteissa. Ne ovat suojuksia, joita käytetään 3000 ja 6000 PSI:n SAE-kohteissa. Ne tarjoavat maksimaalista suojaa venttiilien, pumppujen ja lämmönvaihtimien puskuhitsatuille päille. Ne eivät halkeile tai pirstaloidu, ja ne poistavat lastulevyn, kuitulevyn ja kiinnikkeiden tarpeen.
Säästää kokoonpanokustannuksissa, sillä ne on helppo asentaa paikoilleen käsin. Erityinen käänteisen kulman muoto vastaa puskuhitsin kulmaa ja peittää tai suojaa päätyä kokonaan kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
Valmistettu pientiheyksisestä polyeteenistä (PE-LD), ja saatavilla on kaksi värivaihtoehtoa. Väritön läpikuultava vaihtoehto on suunniteltu suojaamaan kaksiosaisten laippojen liitospintoja, ja sen ansiosta O-rengas jää näkyviin mutta on tiiviisti suojattu sisäisen lukitusreunan avulla. Punainen vaihtoehto on ihanteellinen SAE-laippanipalle. Lämpötilan vaihteluväli vähintään -30 celsiusasteesta enintään +50 celsiusasteeseen.
Materiaali: LDPE Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1029, SRCALSAE, SRF0004
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | D | Luokan painearvot (kaikki) | h | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,21 € - 0,7173 € | 21100 Varastossa |
Punainen
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
1
|
||
| 1,821 € - 3,8241 € | 3540 Varastossa |
Punainen
|
3.531 in
89.7 mm
|
6000
|
0.508 in
12.9 mm
|
3.531 in
89.7 mm
|
1
|
||
| 0,3921 € - 0,8234 € | 2200 Varastossa |
Punainen
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
1
|
||
| 0,198 € - 0,6755 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
1.996 in
50.7 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1
|
||
| 0,1728 € - 2,4675 € | 14550 Varastossa |
Punainen
|
1.626 in
41.3 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1
|
||
| 0,1288 € - 0,4382 € | 450 Varastossa |
Punainen
|
1.193 in
30.3 mm
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
1
|
||
| 0,1767 € - 0,6113 € | 7000 Varastossa |
Punainen
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||
| 10186411 | 0,1079 € - 0,3683 € | 3820 Varastossa |
Väritön
|
1.327 in
33.7 mm
|
3000
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
1
|
|
| 0,202 € - 0,7809 € | 2680 Varastossa |
Väritön
|
2.382 in
60.5 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
1
|
||
| 0,3123 € - 0,3123 € | 725 Varastossa |
Punainen
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
1
|
||
| 0,1701 € - 0,1794 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
1.626 in
41.3 mm
|
6000
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1
|
||
| 0,1159 € - 0,4538 € | 8071 Varastossa |
Väritön
|
1.508 in
38.3 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1
|
||
| 0,3087 € - 1,4381 € | 2395 Varastossa |
Väritön
|
2.807 in
71.3 mm
|
3000
|
0.583 in
14.8 mm
|
2.807 in
71.3 mm
|
1
|
||
| 0,1386 € - 0,4479 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
1.189 in
30.2 mm
|
3000
|
0.39 in
9.9 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1
|
||
| 0,195 € - 0,6866 € | 6630 Varastossa |
Väritön
|
2.008 in
51.0 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
1
|
||
| 0,134 € - 0,5805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
1.76 in
44.7 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
1
|
||
| 0,7591 € - 2,944 € | 675 Varastossa |
Väritön
|
3.307 in
84.0 mm
|
3000
|
0.5 in
12.7 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1
|
||
| 0,2578 € - 0,2724 € | 16 Varastossa |
Punainen
|
2.756 in
70.0 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 0,2605 € - 0,8904 € | 15920 Varastossa |
Punainen
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
1
|
||
| 0,1634 € - 0,5582 € | 19039 Varastossa |
Punainen
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1