Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Reikien määrä | Asennustapa | Auki/Kiinni | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,1456 € - 19,2057 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 33,0363 € - 69,3764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Avoin
|
||
| 33,0363 € - 69,3764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Avoin
|
||
| 57,242 € - 120,2083 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Avoin
|
||
| 25,7041 € - 56,7132 € | 511 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 16,6482 € - 34,9613 € | 295 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 10299715 | 32,4613 € - 68,1688 € | 114 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
|
| 21,868 € - 48,2128 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 16,8262 € - 35,3351 € | 35 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Kiinni
|
||
| 29,9011 € - 62,7924 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0
|
Hitsaus
|
Kiinni
|
||
| 57,242 € - 120,2083 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Kiinni
|
||
| 22,1604 € - 48,8901 € | 57 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 10299722 | 37,1163 € - 77,9442 € | 210 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
|
| 13,695 € - 30,1963 € | 32 Varastossa |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 21,8991 € - 48,285 € | 46 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 27,1207 € - 56,9535 € | 48 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 22,0562 € - 46,318 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
|
||
| 23,3979 € - 49,1356 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 78,3673 € - 164,5713 € | 188 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 13,695 € - 30,1963 € | 29 Varastossa |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa