Valikko Haku

Säätösaranat - Auki/Kiinni

Varastossa

Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
41 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Reikien määrä Asennustapa Auki/Kiinni Osta
6,7607 € - 10,5167 € 172 Varastossa
80.0 mm
23,8994 € - 50,1887 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5 mm
67.0 mm
Ruuvi
23,3979 € - 49,1356 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
50.0 mm
16,8262 € - 35,3351 € 35 Varastossa
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Kiinni
29,9011 € - 62,7924 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
180.0 mm
0
Hitsaus
Kiinni
13,695 € - 30,1963 € 29 Varastossa
3.3 mm
30.0 mm
24,4304 € - 53,9095 € 231 Varastossa
4.5 mm
67.0 mm
57,9345 € - 127,8032 € 97 Varastossa
5.5 mm
100.0 mm
11,651 € - 24,4672 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
75.0 mm
23,3979 € - 49,1356 € 6 Varastossa
2.0 mm
50.0 mm
16,8262 € - 35,3351 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Avoin
29,9011 € - 62,7924 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
180.0 mm
6
Hitsaus
Avoin
22,1604 € - 48,8901 € 51 Varastossa
4.5 mm
67.0 mm
27,1207 € - 56,9535 € 48 Varastossa
4.5 mm
67.0 mm
22,0562 € - 46,318 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
75.0 mm
10299722 37,1163 € - 77,9442 € 210 Varastossa
4.5 mm
67.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
240.0 mm
0
Hitsaus
Avoin
33,0363 € - 69,3764 € 19 Varastossa
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Kiinni
57,242 € - 120,2083 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Kiinni
15,2381 € - 31,9999 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
50.0 mm
  • / 3
Sarana 80.0 mm 110.0 mm

20126049

Hinta-alue
10,5167 € - 6,7607 €

Varastotasot
172 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8302100090
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    110.0 mm
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10352946

Hinta-alue
50,1887 € - 23,8994 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Anodisoitu
Jousisarana Kiinni 50.0 mm 50.0 mm 304 ruostumaton teräs

10281383

Hinta-alue
49,1356 € - 23,3979 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8302100090
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
Jousisarana Kiinni 40.0 mm 120.0 mm Ruostumaton teräs

10299791

Hinta-alue
35,3351 € - 16,8262 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisarana Kiinni 40.0 mm 180.0 mm Ruostumaton teräs

10299838

Hinta-alue
62,7924 € - 29,9011 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisaranat 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Alumiini

10207871

Hinta-alue
30,1963 € - 13,695 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Lehden paksuus
    3.3 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Valmis
    Musta
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10207918

Hinta-alue
53,9095 € - 24,4304 €

Varastotasot
231 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616991099
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Musta
Jousisaranat 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Alumiini

10207956

Hinta-alue
127,8032 € - 57,9345 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616991099
  • Lehden paksuus
    5.5 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    83.0 mm
  • Valmis
    Kirkas
Jousisarana Avoin 20.0 mm 75.0 mm Galvanised Steel

10281338

Hinta-alue
24,4672 € - 11,651 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7318190090
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    75.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
Jousisarana Avoin 50.0 mm 50.0 mm 304 ruostumaton teräs

10281376

Hinta-alue
49,1356 € - 23,3979 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
Jousisarana Avoin 40.0 mm 120.0 mm Ruostumaton teräs

10299784

Hinta-alue
35,3351 € - 16,8262 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7318190090
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisarana Avoin 40.0 mm 180.0 mm Ruostumaton teräs

10299821

Hinta-alue
62,7924 € - 29,9011 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10207888

Hinta-alue
48,8901 € - 22,1604 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616991099
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Kirkas
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10207925

Hinta-alue
56,9535 € - 27,1207 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Kirkas
Jousisarana Avoin 20.0 mm 75.0 mm 304 ruostumaton teräs

10281345

Hinta-alue
46,318 € - 22,0562 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    75.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
Jousisaranat 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10299722

Hinta-alue
77,9442 € - 37,1163 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Kirkas
Kiinteä sarana 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Ruostumaton teräs

10630365


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    240.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisarana Kiinni 40.0 mm 180.0 mm Ruostumaton teräs

10299814

Hinta-alue
69,3764 € - 33,0363 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisarana Kiinni 40.0 mm 240.0 mm Ruostumaton teräs

10299852

Hinta-alue
120,2083 € - 57,242 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    240.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisarana Kiinni 50.0 mm 50.0 mm Galvanised Steel

10281369

Hinta-alue
31,9999 € - 15,2381 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8302100090
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm