Valikko Haku

Säätöpultit - lukittuva ja lukittumaton

Varastossa

Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.

Sarjanumero: SR5408 ,SR6564, SR6565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Loppuvoima Rungon kierrekoko Pultin pituus Kahvan lukitustyyppi Kannan läpimitta Alustava loppuvoima Osta
5,4609 € - 6,777 € 45 Varastossa
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
5,5835 € - 6,9861 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
7,5133 € - 9,3372 € 40 Varastossa
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
5,8919 € - 6,8181 € 19 Varastossa
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
7,2128 € - 9,0026 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
9,8036 € - 12,1986 € 2 Varastossa
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
4,8202 € - 5,9829 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
5,5257 € - 6,8591 € 38 Varastossa
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
7,3543 € - 7,3543 € 10 Varastossa
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
7,5457 € - 9,3449 € 40 Varastossa
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
4,9299 € - 6,1198 € 695 Varastossa
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Lukkiutuva
12.0 mm
3.00 N
4,8202 € - 5,9829 € 233 Varastossa
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
5,5403 € - 6,9001 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
16,6263 € - 18,4895 € 17 Varastossa
M16 x 1.5
11,1581 € - 12,3766 € 274 Varastossa
M12 x 1.75
24.0 mm
13,2128 € - 14,6635 € 346 Varastossa
M10 x 1
12,8421 € - 12,8421 € 70 Varastossa
M12 x 1.75
24.0 mm
7,7589 € - 8,0809 € 871 Varastossa
26.5 mm
7.0 N
M10
8.0 mm
Lukkiutumaton
17.5 mm
1.00 N
5,5342 € - 6,8591 € 7 Varastossa
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
  • / 6
Indeksointimäntä 25.0 mm Musta

10195857

Hinta-alue
6,777 € - 5,4609 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 28.0 mm Musta

10628584

Hinta-alue
6,9861 € - 5,5835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 33.0 mm Musta

10195994

Hinta-alue
9,3372 € - 7,5133 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
  • Kokonaispituus
    47.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 21.0 mm Musta

10196076

Hinta-alue
6,8181 € - 5,8919 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
  • Kokonaispituus
    27.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Indeksointimäntä 28.0 mm Musta

10645116

Hinta-alue
9,0026 € - 7,2128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Indeksointimäntä 33.0 mm Musta

10196205

Hinta-alue
12,1986 € - 9,8036 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
  • Kokonaispituus
    47.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Indeksointitappi M10 x 1 6.0 mm Nailon

10235317


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.0 mm
  • Rungon kierrekoko
    M10 x 1
Indeksointimäntä 21.0 mm Musta

10195796

Hinta-alue
5,9829 € - 4,8202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
  • Kokonaispituus
    27.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 25.0 mm Musta

10195871

Hinta-alue
6,8591 € - 5,5257 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 28.0 mm Musta

10195949

Hinta-alue
7,3543 € - 7,3543 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 33.0 mm Musta

10196014

Hinta-alue
9,3449 € - 7,5457 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
  • Kokonaispituus
    47.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

10196359

Hinta-alue
6,1198 € - 4,9299 €

Varastotasot
695 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    33.0 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm Musta

10195819

Hinta-alue
5,9829 € - 4,8202 €

Varastotasot
233 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
  • Kokonaispituus
    27.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 25.0 mm Musta

10195895

Hinta-alue
6,9001 € - 5,5403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä M16 x 1.5 Musta

10270684

Hinta-alue
18,4895 € - 16,6263 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Valmis
    Matta
  • Koko materiaali
    Valssattu teräs
  • Tullinimike
    7326909890
  • Rungon kierrekoko
    M16 x 1.5
Indeksointimäntä 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Hinta-alue
12,3766 € - 11,1581 €

Varastotasot
274 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Rungon materiaali
    Sinkitty teräs
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7318155290
Indeksointimäntä M10 x 1.0 Musta

10270660

Hinta-alue
14,6635 € - 13,2128 €

Varastotasot
346 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Valmis
    Matta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    7326909890
  • Rungon kierrekoko
    M10 x 1
Indeksointimäntä 24.0 mm M12 x 1.75

10280850

Hinta-alue
12,8421 € - 12,8421 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Rungon materiaali
    Sinkitty teräs
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7318155290
Indeksointimäntä 17.5 mm Alumiini Musta

10281079

Hinta-alue
8,0809 € - 7,7589 €

Varastotasot
871 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    8.0 mm
  • Loppuvoima
    7.0 N
  • Kannan läpimitta
    17.5 mm
  • Nupin korkeus
    18.5 mm
  • Kokonaispituus
    26.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm Musta

10195864

Hinta-alue
6,8591 € - 5,5342 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi